(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประหยัดเวลาในการต่อวงจรนิรภัย
· รองรับทั้งขั้ว PNP และ NPN
รหัสสินค้า |
---|
SF-C11 |
SF-C12 |
SF-C13 |
SF-C14EX |
SF-C14EX-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,192.00 | PANASONICSAFETYRELATED | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 52,713.69 | PANASONIC SAFETY RELATED | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 12,495.00 | CONTROL UNIT FOR SAFTY LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ||
฿ 28,586.87 | PANASONIC SAFETY RELATED | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 28,586.87 | PANASONIC SAFETY RELATED | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยูนิตควบคุมชนิดบาง | รูปแบบ เอาต์พุต | เอาท์พุตนิรภัย: หน้าสัมผัส NO x 3 (13-14, 23-24, 33-34) / เอาท์พุตเสริม: หน้าสัมผัสเซฟตี้รีเลย์ (หน้าสัมผัส NC) x 1 (41-42) (เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่เปิด) | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ±10 % |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ABS | การเชื่อมต่อสายไฟ | เทอร์มินอลแบบสปริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง