1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วมือโยก (2 ตำแหน่ง 3 พอร์ต) HSV series (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • HSV□FF
  • HSV□
  • HSV□SS
  • HSV□SF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ประเภทต่างๆ
· ปรับปรุงการทำงาน
· พื้นที่จำหน่ายขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ
· ด้วยอ กระบวนการอโนไดซิ่ง สี ทำให้สามารถคง มันวาว ของสีไว้ได้นาน

รหัสสินค้า
HSV08
HSV15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวของท่อ พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 228.14

HSV 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 401/4ถึง 40

฿ 481.05

HSV 1 ชิ้น 5 วัน 1401/2ถึง 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 3- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน อื่น ๆ รูปทรง รูปทรง ขาพิน
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง
วิธีการติดตั้ง ด้าน IN เกลียว ท่อด้านข้าง Rc ประเภท เกลียว ท่อด้าน OUT R