1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว , MB series (รหัสสินค้า)

SMC MDBD TYPE

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว , MB series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ เกี่ยวกับการจัดการ ผลิตภัณฑ์ SMC
    ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บจะถูกปล่อยออกมาทีละรายการ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ภายใต้บรรยากาศที่มีน้ำหล่อเย็นใน เครื่องมือกล
· ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการฉีดพ่นน้ำ เช่น เครื่องทำอาหารและเครื่องล้างรถ

ดรออิ้ง

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว , ซีรีส์ MB, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน/ (MBB)

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว, ซีรีส์ MB, แบบ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 02

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

ปรับปรุงการต้านทานน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่/แกนเดี่ยว, ซีรีส์ MB, วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 01
ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว , ซีรีส์ MB, วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 02

สเปค

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ (มม.)3240506380100
วิธีการใช้งานก้านเดี่ยวทำหน้าที่สองครั้ง
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
รับประกันทน ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง +70°C
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ถึง + 60°C
(ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบทำงาน50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 250:0 ถึง +1.0, 251 ถึง 1,000:0 ถึง +1.4,
1,001 ถึง 1,500:0 ถึง +1.8, 1,501 ถึง 2,000:0 ถึง +2.2
หมอนเบาะลมหรือ ยางกันกระแทก
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ (อาร์ซี)1/81/43/81/2
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งชนิดพื้นฐาน, ชนิดตีนผี, ชนิดหน้าแปลน ด้าน ตามแนวแกน ,
ชนิดหน้าแปลน ด้านข้างของ หัว , แบบปิ๊นเดี่ยว , แบบเคลวิสคู่ , แบบ วาล์วบอล กลาง
วิธีการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติชนิดที่มีการยึดติด ลูกหมาก
ผลิตตามสั่งทำจาก สเตนเลส (-XC68)

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

หน่วย: มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)HZZ
3247135 (141)
4058146 (152)
5067165 (173)
6367165 (173)
8081199 (209)
10081199 (209)

* ขนาดภายนอก อื่น ๆ เหมือนกับ มาตรฐาน ก้านเดี่ยวคู่
* ขนาดใน () เป็น ยาง กันกระแทก

ประเภทพื้นฐาน/ (MBB)

ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน , ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว , ซีรีส์ MB, โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน 04

* ถ้าไม่มีเบาะลมก็จะเป็นเบาะ ยาง ครับ เมื่อติดตั้งแดมเปอร์ทั้งสองด้านของลูกสูบ ความยาวรวม ขึ้น 6 มม. สำหรับ ⌀32 และ ⌀40, longer50 และ ⌀63 ยาวขึ้น 8 มม. และยาวขึ้น 10 มม. สำหรับ ⌀80 และ ⌀100

รหัสสินค้า
MDBD80V-190Z-M9BAL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 8,912.00

SMC MDBD TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 80190แม่เหล็ก แบบฝังRcM9BA32รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นFKMไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะลม
สเปค กำหนดเองทำ ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDBD80V-190Z-M9BAL ในชุด ปรับปรุงการกันน้ำ, กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน, ก้านคู่ / ก้านเดี่ยว , MB series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MBB32R-35Z
MBB32R-95Z
MBB32V-250Z
MDBF50R-100Z
MDBF50R-300Z
MDBF50R-375Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 2,368.80

1 ชิ้น 55 วัน -35ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานNBRไม่มี

฿ 2,465.60

1 ชิ้น 55 วัน -95ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานNBRไม่มี

฿ 3,948.80

1 ชิ้น 55 วัน -250ไม่มี แม่เหล็กRc---ประเภทพื้นฐานFKMไม่มี

฿ 3,739.20

1 ชิ้น 55 วัน 50100แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านNBRไม่มี

฿ 4,641.60

1 ชิ้น 55 วัน 50300แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านNBRไม่มี

฿ 5,092.80

1 ชิ้น 55 วัน 50375แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ชนิดหน้าแปลน ปลายก้านNBRไม่มี