1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล โลหะ VFS4000 (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล โลหะ VFS4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,477.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA, 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดนำร่อง โลหะ ซีล ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ

รหัสสินค้า
30-VFS4310-3DZB-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 2,477.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดAC 110/120 Vสองโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/850 ถึง 3000.15 ถึง 12.5ภายในมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพอร์ทด้านข้างชนิดล็อค (ชนิดต้องใช้เครื่องมือ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน
รายการลวดไฟฟ้า เทอร์มินอล DIN ประเภทของ ตัวเครื่อง ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-VFS4310-3DZB-03 ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล โลหะ VFS4000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
30-VFS4110-3DZ-03
30-VFS4110-3DZ-03N
30-VFS4110-3DZ-04T
30-VFS4310-5D-04
30-VFS4310-5DZ
30-VFS4310-5DZ-03
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 2,477.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 110/120 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/850 ถึง 3000.1 ถึง 1.02.6ภายในมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพอร์ทด้านข้างชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช)

฿ 2,851.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 110/120 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงNPTการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/850 ถึง 3000.1 ถึง 1.02.6ภายในมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพอร์ทด้านข้างชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช)

฿ 2,477.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 110/120 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรงNPTFการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/280 ถึง 3000.1 ถึง 1.02.8ภายในมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพอร์ทด้านข้างชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช)

฿ 2,477.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )1/280 ถึง 3000.15 ถึง 12.7ภายในไม่มีพอร์ทด้านข้างชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช)

฿ 2,477.75

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )--0.15 ถึง 1-ภายในมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก-ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช)

฿ 2,851.75

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )3/850 ถึง 3000.15 ถึง 12.5ภายในมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากพอร์ทด้านข้างชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช)