(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SYJ3□2M-□G/H□□-M3
แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): 10-SYJ3□4M-□G/H□□-M5
* [] สำหรับ AC
*) เมื่อสั่งซื้อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดติดตั้งบน ตัวเครื่อง เครื่องที่มียูนิตเดียว จะไม่รวม สกรูติดตั้ง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ ปะเก็น ดังนั้นโปรดสั่งซื้อแยกต่างหากหากจำเป็น
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | ชนิดนำร่อง ภายใน | 0.15 ถึง 0.7 |
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน°C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง.) | |
*1) เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | 15 หรือน้อยกว่า | |
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz | 10 | |
คู่มือ (ดำเนินการด้วยตนเอง) | ชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง | |
วิธี ไพล็อต ไอเสีย | ประเภทไอเสียทั่วไปสำหรับ วาล์ว หลักและ วาล์ว ไพล็อต | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*2) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน m/s² | 150/30 | |
โครงสร้างในการป้องกัน | ป้องกันฝุ่นละออง (* คอนเนคเตอร์ M8 คือ IP65) |
* อิงตาม IEC60529
*1) จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8374-1981 (อุณหภูมิ ขดลวด 20 องศาเซลเซียส ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
รหัสรุ่น/ Part number วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ | ลักษณะ อัตราการไหล | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล ตารางมิลลิเมตร | ^*) น้ำหนัก g | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 (P→A) | 2→3 (A→R) | แหวนร้อยสาย | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, M | คอนเนคเตอร์ M8 | |||||||||
C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | C [dm³/ (s*บาร์)] | b | ประวัติย่อ | ||||||||
ประเภทท่อโดยตรง | 10-SYJ312M | N.C. | M3 × 0.5 | — | — | — | — | — | — | 0.9 | 32 | 33 | 37 |
10-SYJ322M | N.O. | — | — | — | — | — | — | ||||||
ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อมจานรอง) | 10-SYJ314M | N.C. | M5 × 0.8 | 0.41 | 0.18 | 0.086 | 0.35 | 0.33 | 0.086 | — | 53 (32) | 54 (33) | 58 (37) |
10-SYJ324M | N.O. | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.36 | 0.31 | 0.089 |
*) ค่า DC สำหรับ AC ให้เพิ่ม 1 ก. ค่าในวงเล็บคือค่าที่ไม่มีเพลตย่อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | ค่า CV | สวิตช์ ด้วยตนเอง | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,501.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,570.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,588.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,588.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,605.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,518.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,518.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,536.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก M (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 7,719.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | สายคอนเนคเตอร์ M8 ความยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 7,719.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | สายคอนเนคเตอร์ M8 ความยาว 500 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 7,719.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | สายคอนเนคเตอร์ M8 ความยาว 5,000 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 7,719.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M8 (ไม่มีสายคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,830.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 12 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M3 | ประปาโดยตรง | - | Non-ล็อค | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,639.65 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,571.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,674.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,675.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,709.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,743.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,743.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,484.95 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,640.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,674.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,743.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 220 V | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,485.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,639.65 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,657.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,658.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 2,851.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,519.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,675.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,709.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,605.65 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,761.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,726.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ความยาวของสายไฟ Grommet: 600 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,518.95 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,675.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L (ไม่มีสายไฟ) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L (ไม่มีสายไฟ) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,501.95 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,501.95 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,570.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,571.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,537.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,691.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,554.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,589.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,743.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,709.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,709.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 4,918.95 | SMC SYJ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,726.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก L, สายไฟยาว 300 มม. | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,518.95 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,675.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,674.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,658.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก M (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,536.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก M (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก M (ไม่มีคอนเนคเตอร์) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,726.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | - | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,537.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,692.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,743.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,743.35 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,709.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | Non-ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,553.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด | ||
฿ 1,709.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 24 V DC | โดยตรง | M | M5 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.086 | ล็อค | มาตรฐาน | - | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไม่มีตัวยึด |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | 0.15 ถึง 0.7 | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | วาล์วหลัก / วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | ชนิด | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง