(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปแบบดั้งเดิม
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการเสียดสี
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน/หมวดหมู่
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามสถานที่อันตรายแต่ละแห่ง (โซน)
· โซน 0: หมวด 1
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): เป็นครั้งคราว 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: หมวด 3
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L) 52-SY5120-L□□-01□ (-F2)
พร้อม ฉากยึดพื้น 52-SY5120-L□□-01□-F1
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมฝาปิด (LL) 52-SY5120-LL□□-01□ (-F2)
ประเภท สายไฟ (TT) 52-SY5120-TT□□-01□ (-F2)
ซีรี่ส์ | 52-SY5000 | 52-SY7000 | 52-SY9000 | ||
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ของไหล แวดล้อมและการทำงาน | Class อุณหภูมิ T6 | -10 ถึง + 45°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
Class อุณหภูมิ T4, T5 | -10 ถึง + 50 ° c (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
อุณหภูมิ ขดลวด สูงขึ้น | 40°C หรือน้อยกว่า (ตามเวลาที่กำหนด) | ||||
แรงดันขาเข้า สิ่งกีดขวาง (ด้านที่ไม่เป็นอันตราย) | 1.1 W ที่ 24 V DC (พิกัดแรงดันไฟฟ้า ระบบ) | ||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (ด้านอันตราย) | 0.52 W ที่ 12 V DC | ||||
โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยอย่างแท้จริง | ia | ||||
การจำแนกกลุ่ม / ก๊าซ | IIC | ||||
คะแนนการป้องกัน | ประเภท L | ประเภท ปลั๊กคอนเนคเตอร์ | IP30 (LL: IP40) | ||
TT | สายไฟ ชนิด | IP65 |
*) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทำการทดสอบครั้งเดียวสำหรับแต่ละทิศทางใน ตามแนวแกน และแนวตั้งของ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 8.3 ถึง 2,000 Hz 1 ทิศทางการกวาด ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)
รหัสสินค้า |
---|
52-SY9140-TT30-03F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | เหล็กยึด | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง | ระบบ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | G | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 3/8 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | 2 | ภายใน | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 52-SY9000 | - | ไม่มีอุปสรรค |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 12 V DC | สเปค | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 52-SY9140-TT30-03F ในชุด ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 52-SY ซีรี่ส์ ATEX หมวดหมู่ 2
รหัสสินค้า |
---|
52-SY5120-AL3E-C8-F2 |
52-SY5120-AL6-01 |
52-SY5120-AL6-01-F1 |
52-SY9140-TT30-04F |
52-SY9140-TT30-04N |
52-SY9140-TT30D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ประปา | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | เหล็กยึด | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง | ระบบ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,031.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | ประปาโดยตรง | - | Ø8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.45 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีตัวยึดด้านข้าง | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | 52-SY5000 | Rc | Z728.H | ||
฿ 2,851.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/8 | ประปาโดยตรง | 80 หรือน้อยกว่า | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.49 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 600 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | 52-SY5000 | - | Z728.H | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/8 | ประปาโดยตรง | 80 หรือน้อยกว่า | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.49 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 600 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีขายึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | 52-SY5000 | - | Z728.H | ||
฿ 4,439.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | G | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/2 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | - | 0.15 ถึง 0.7 | 2.2 | ภายใน | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 52-SY9000 | - | ไม่มีอุปสรรค | ||
฿ 4,439.55 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPT | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/2 | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 125 หรือน้อยกว่า | - | 0.15 ถึง 0.7 | 2.2 | ภายใน | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 52-SY9000 | - | ไม่มีอุปสรรค | ||
฿ 2,851.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | สายไฟ ชนิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 52-SY9000 | - | ไม่มีอุปสรรค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง