(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-MHY2-20D2 |
25A-MHY2-25D |
25A-MHY2-25D-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง นิ้ว / ตัวเลือก | สวิตช์อัตโนมัติ | จำนวน สวิตช์ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,795.20 | SMC HAND/CHUCK FINGER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 36 | 20 | ผ่านรูทะลุในทิศทางเปิด/ปิด | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,613.60 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | 25 | ใช้เกลียวมาตรฐานสำหรับการติดตั้ง | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,021.60 | SMC HAND/CHUCK FINGER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | 25 | ใช้เกลียวมาตรฐานสำหรับการติดตั้ง | M9BW | 2 ชิ้น | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | วิธีการจับ | หยิกประเภทการ สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงสองครั้ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่มี | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง