1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG□A (10-IDG30A-03)

SMC IDG TYPE

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG□A (10-IDG30A-03)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
10-IDG30A-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์เสริม ทิศทางการไหล

฿ 29,756.80

SMC IDG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 300-20[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/8ถึง 30030ไม่มี (มาตรฐาน)ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง วิธี ประเภทเส้นใยกลวง รูปทรง มาตรฐาน
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-IDG30A-03 ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG□A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-IDG100SA-03B
10-IDG100SA-04
10-IDG100SA-04B
10-IDG30A-03B
10-IDG30LA-02
10-IDG30LA-02B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณอากาศเข้า
(ลิตร / นาที)
จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด
(℃)
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน]
(ลิตร / นาที)
ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์เสริม ทิศทางการไหล

฿ 64,880.00

1 ชิ้น 55 วัน 150-60[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/8ถึง 200100มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)

฿ 64,275.20

1 ชิ้น 55 วัน 150-60[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/2ถึง 200100ไม่มี (มาตรฐาน)ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)

฿ 4,629.60

1 ชิ้น 55 วัน 150-60[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/2ถึง 200100มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)

฿ 30,336.00

1 ชิ้น 55 วัน 300-20[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/8ถึง 30030มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)

฿ 29,756.80

1 ชิ้น 55 วัน 75-40[Rc (R)] Rc1/4[Rc (R)] Rc1/4ถึง 10030ไม่มี (มาตรฐาน)ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)

฿ 16,842.40

1 ชิ้น 55 วัน 75-40[Rc (R)] Rc1/4[Rc (R)] Rc1/4ถึง 10030มีตัวยึดทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา)