(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
10-IDG30A-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | ขนาดมาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม | ทิศทางการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,756.80 | SMC IDG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 300 | -20 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ถึง 300 | 30 | ไม่มี (มาตรฐาน) | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | วิธี | ประเภทเส้นใยกลวง | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 25 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-IDG30A-03 ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบเมมเบรนชนิดเดี่ยว คลีนซีรีส์ ซีรีส์ 10-IDG□A
รหัสสินค้า |
---|
10-IDG100SA-03B |
10-IDG100SA-04 |
10-IDG100SA-04B |
10-IDG30A-03B |
10-IDG30LA-02 |
10-IDG30LA-02B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณอากาศเข้า (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อัตราการอากาศเข้า [แยกส่วน] (ลิตร / นาที) | ขนาดมาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม | ทิศทางการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,880.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | -60 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ถึง 200 | 100 | มีตัวยึด | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) | ||
฿ 64,275.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | -60 | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Rc (R)] Rc | 1/2 | ถึง 200 | 100 | ไม่มี (มาตรฐาน) | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) | ||
฿ 4,629.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | -60 | [Rc (R)] Rc | 1/2 | [Rc (R)] Rc | 1/2 | ถึง 200 | 100 | มีตัวยึด | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) | ||
฿ 30,336.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 300 | -20 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ถึง 300 | 30 | มีตัวยึด | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) | ||
฿ 29,756.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | -40 | [Rc (R)] Rc | 1/4 | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ถึง 100 | 30 | ไม่มี (มาตรฐาน) | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) | ||
฿ 16,842.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 75 | -40 | [Rc (R)] Rc | 1/4 | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ถึง 100 | 30 | มีตัวยึด | ทิศทางการไหล (ซ้ายไปขวา) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง