(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ดีขึ้นโดย การขึ้นรูป ฟิล์ม จาระบี บน พื้นผิว ของก้านลูกสูบ
· ป้องกันไม่ให้ผงและสารปนเปื้อนเข้า
· สามารถปรับปรุงจำนวนการดำเนินการได้แม้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | |||||||
สเปค อื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น | เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | |||||||
ดรออิ้ง | ดูด้านล่าง |
* ขนาดภายนอก แบบ รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,811.20 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 7,333.60 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | A93 | 3 | 1 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 8,993.60 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 7,748.80 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 30 | M9BW | 0.5 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 7,921.60 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | M9B | 3 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 8,371.20 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | M9BW | 0.5 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 8,752.00 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 80 | M9B | 3 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 10,239.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 300 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 8,838.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 9,253.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | A90 | 0.5 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 10,429.60 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 50 | M9BW | 0.5 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 10,948.00 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 11,830.40 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 125 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 12,712.80 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 13,594.40 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 175 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 9,547.20 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 10 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 9,547.20 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 20 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 11,761.60 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 75 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 15,082.40 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 150 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 13,594.40 | SMC MGPL TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 100 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 19,302.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 200 | M9B | 3 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 24,041.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 80 | 200 | M9B | 3 | 2 | ลูกปืนชนิดลูกปืน | ไม่มี | ||
฿ 4,704.80 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 10 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 4,704.80 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 12 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 4,704.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,846.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,949.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,849.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 20 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน | ||
฿ 4,773.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 4,773.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,053.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 30 | M9B | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 4,843.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,157.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | - | M9N | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 1,972.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | - | M9NW | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,987.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | - | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน | ||
฿ 4,912.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 45 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 4,912.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,053.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,084.80 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 60 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,084.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,915.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | A93 | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,814.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | M9BA | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,399.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | M9BW | 1 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,257.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,537.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | M9B | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,641.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | M9BW | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,431.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,122.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | A93 | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,572.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 125 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,604.00 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 140 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,434.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | A93 | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,745.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,776.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,160.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | M9BW | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,949.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,576.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | M9B | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,987.20 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 350 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,333.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 400 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,257.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 15 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,257.60 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,399.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,327.20 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,327.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 30 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,468.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 30 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,396.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,676.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | M9B | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,465.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,296.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | A93 | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,607.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | M9B | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,711.20 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,610.40 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน | ||
฿ 5,638.40 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,918.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | M9B | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,091.20 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 80 | M9B | 3 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,811.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 5,984.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,229.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | M9BW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,157.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 6,728.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | M9B | 0.5 | 1 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,402.40 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 8,302.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน | ||
฿ 6,503.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,748.80 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 8,648.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | M9PW | 0.5 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน | ||
฿ 7,195.20 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 300 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,022.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,022.40 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 8,838.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 30 | M9BW | 1 | 2 | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี | ||
฿ 7,524.00 | SMC MGPM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง