(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-ZK2A07K5PL-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิด | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | การใช้งาน | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | ตัวเลือก | ฟังก์ชั่น | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ช่วง ความดัน สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,550.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวเก็บเสียง | หน่วย | -91 | 29 | R1/8 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | Ø6 | 0.7 มม | วัตถุ เดียว | 24 | 0~ -0.1 | - | รูระบายแบบเก็บเสียง | N.C./N.C. | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาวสายไฟ 300 มม. | เซ็นเซอร์วัดแรงดัน | เอาท์พุตอนาล็อก 1 ถึง 5 V DC (0 ถึง -101) | ไม่มี | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | ยูนิตเดี่ยว | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ / สวิตช์แรงดัน | ไม่มีตัวเลือก | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-ZK2A07K5PL-06 ในชุด ยูนิตสุญญากาศ ระบบตัวกำเนิดสุญญากาศ ใช้กับแบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้ ซีรีส์ 25A-ZK2
รหัสสินค้า |
---|
25A-ZK2-ZSEA-A |
25A-ZK2-ZSEAG-A |
25A-ZK2-ZSEAM-A |
25A-ZK2A07K5QW-06 |
25A-ZK2A07R5NL2-06-BK |
25A-ZK2A10K5AL-06-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ชนิด | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | การใช้งาน | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รายการไฟฟ้า | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | สเปค เอาต์พุต | สเปค หน่วย | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ประเภทของ ตัวเครื่อง | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | ตัวเลือก | ฟังก์ชั่น | รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ช่วง ความดัน สูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,210.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~ -0.1 | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | NPN (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต) | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต | ไม่มี | - | - | - | สวิตช์ความดันสุญญากาศ | ชุดประกอบสวิตช์ความดันสุญญากาศ | - | ||
฿ 6,210.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~ -0.1 | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | NPN (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต) | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร) | - | - | - | สวิตช์ความดันสุญญากาศ | ชุดประกอบสวิตช์ความดันสุญญากาศ | - | ||
฿ 6,210.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0~ -0.1 | ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์ | - | - | - | - | - | NPN (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต) | ยูนิต SI คงที่ | ไม่มี | - | - | - | สวิตช์ความดันสุญญากาศ | ชุดประกอบสวิตช์ความดันสุญญากาศ | - | ||
฿ 6,210.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวเก็บเสียง | หน่วย | -91 | 29 | R1/8 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | Ø6 | 0.7 มม | วัตถุ เดียว | 24 | -0.1~ 0.1 | - | รูระบายแบบเก็บเสียง | N.C./N.C. | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L | สวิตช์ความดันดิจิทัลสำหรับสุญญากาศพร้อมฟังก์ชันประหยัดพลังงาน | NPN 1 เอาท์พุต (-100 ถึง 100 kPa) | ยูนิต SI คงที่ | มีสายไฟสำหรับสวิตช์ที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน | ยูนิตเดี่ยว | มีสายไฟสำหรับสวิตช์ที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงาน | ไม่มีตัวเลือก | - | - | - | ||
฿ 2,550.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวเก็บเสียง | หน่วย | -91 | 29 | R1/8 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | Ø6 | 0.7 มม | วัตถุ เดียว | 24 | - | - | รูระบายแบบเก็บเสียง | ค้างสถานะ / ลิงก์กับวาล์วลมเป่า / N.C. | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาวสายไฟ 300 มม. | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | ยูนิตเดี่ยว | ไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ / สวิตช์แรงดัน | มีตัวยึด 1 ชิ้นสำหรับยูนิดเดี่ยว (มีโบลท์ยึดบอดี้หลัก) / เข็มปรับอัตราการไหลลมเป่า ชนิดใช้งานด้วยไขควง | - | - | - | ||
฿ 8,947.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวเก็บเสียง | หน่วย | -91 | 44 | R1/8 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | Ø6 | Ø6 | 1.0 มม | วัตถุ เดียว | 40 | 0~ -0.1 | - | รูระบายแบบเก็บเสียง | N.C./N.C. | 24 V DC | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาวสายไฟ 300 มม. | สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศ | NPN 2 เอาท์พุต (0 ถึง -101 kPa) | พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิต | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | ยูนิตเดี่ยว | มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ / สวิตช์แรงดัน | มีตัวยึด 1 ชิ้นสำหรับยูนิดเดี่ยว (มีโบลท์ยึดบอดี้หลัก) | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง