1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิงเกอร์ วาล์ว , รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ , 25 A-VHK series (รหัสสินค้า)

ฟิงเกอร์ วาล์ว , รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ , 25 A-VHK series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุ ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

ฟิงเกอร์ วาล์ว, ใช้งานร่วมกับ ถ่านชาร์จ รองรับการใช้งาน, 25 A-VHK series, ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า
25A-VHK2-06F-06F
25A-VHK3-06F-06F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สีของ ลูกบิด

฿ 48.00

SMC A TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อสีเทา

฿ 48.00

SMC A TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อสีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง Ø6 การสลับการทำงาน ลูกบิด พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 6.46
รูปทรง One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง type ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประปา One-Touch จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด
ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) ถึง 10 วิธีการติดตั้ง ด้าน
สเปค Piping พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ระบบท่อวันทัช เดียว ⌀6 เหล็กยึด N/A