(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อร่วม สำหรับ กระบอกลม CJ2/CM2/CG1 ซีรีส์ และชุด CQ2 กระบอก ลม กระบอกสูบขนาดเล็ก
[โปรดอ้างอิงถึงรายการต่อไปนี้สำหรับแคตตาล็อก]
NS. 63, CJ2 ซีรีส์
หน้า 189 และ 190 ซีรี่ส์ CM2
หน้า 309 และ 309-1, CG1 ซีรีส์
NS. 796, ซีรีส์ CQ2
รหัสสินค้า |
---|
I-032B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการติดตั้ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รวม อุปกรณ์เสริม | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาด รู ใช้งาน ได้ | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.15 | KNUCKLE JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อ รอยบาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 10 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายมีตา: CM2 | 48 | 25, 32 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน I-032B ในชุด ข้อต่อสำหรับกระบอกลม ซีรีส์ CJ2/CM2/CG1/CQ2
รหัสสินค้า |
---|
CDP-3 |
I-020B |
I-020BSUS |
I-040B |
I-G012 |
I-G02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | วิธีการติดตั้ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รวม อุปกรณ์เสริม | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาด รู ใช้งาน ได้ | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ที่รวมอยู่ | พินสำหรับกระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายส้อม: CM2 | 49.7 | 40 | พินแยก | ||
฿ 186.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อ รอยบาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 8 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายมีตา: CM2 | 46 | 20 | - | ||
฿ 1,505.80 | 1 ชิ้น | 35 วัน | ข้อต่อ รอยบาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 8 | 1.25 | สเตนเลส | ไม่รวม | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายมีตา: CM2 | 46 | 20 | - | ||
฿ 432.65 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อ รอยบาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 14 | 1.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า Free-cutting | ไม่รวม | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายมีตา: CM2 | 69 | 40 | - | ||
฿ 103.70 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ข้อต่อ รอยบาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 5 | 0.8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายมีตา: CQ2 | 21.5 | 12 | - | ||
฿ 214.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่อ รอยบาก | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 8 | 1.25 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ไม่รวม | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายมีตา: CG1, CQ2 | 34 | 20 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง