1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อพื้นฐานสำหรับ LEY ชนิดก้านแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า/กระบอกสูบโครงต่ำ CQ2 โดยเฉพาะ

ข้อต่อพื้นฐานสำหรับ LEY ชนิดก้านแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า/กระบอกสูบโครงต่ำ CQ2 โดยเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 214.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • วันส่งสินค้าไม่แน่นอน เนื่องจากมีความยากลำบากในการจัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน และอื่นๆ ยังไม่มีการยืนยันการจัดส่งรอบต่อไปสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อได้ชั่วคราว
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อพื้นฐานสำหรับใช้กับกระบอกสูบโครงต่ำในซีรีส์ CQ2
· ข้อต่อจะไม่รวมอยู่ในตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A และ B กรุณาซื้อแยกต่างหาก

Drawing

ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A

ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B

ข้อต่อ

Drawing ของตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A สำหรับข้อต่อพื้นฐานติดตั้งเฉพาะกับกระบอกสูบโครงต่ำ ซีรีส์ CQ2
Drawing ของตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B สำหรับข้อต่อพื้นฐานติดตั้งเฉพาะกับกระบอกสูบโครงต่ำ ซีรีส์ CQ2
Drawing ของข้อต่อพื้นฐานติดตั้งเฉพาะกับกระบอกสูบโครงต่ำ ซีรีส์ CQ2

ตารางแสดงมาตรฐาน

ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A

ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B

ตารางมาตรฐานของตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A สำหรับข้อต่อพื้นฐานติดตั้งเฉพาะกับกระบอกสูบโครงต่ำ ซีรีส์ CQ2
ตารางมาตรฐานของตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B สำหรับข้อต่อพื้นฐานติดตั้งเฉพาะกับกระบอกสูบ ซีรีส์ CQ2

ข้อต่อ

ตารางมาตรฐานของข้อต่อพื้นฐานติดตั้งเฉพาะกับกระบอกสูบโครงต่ำ ซีรีส์ CQ2
รหัสสินค้า
LEY-U025
YA-03
YA-05
YA-08
YA-10
YB-03SALE
YB-05
YB-08
YB-10
YU-05
YU-08
YU-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
ประเภท โฮลเดอร์ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต
(มิลลิเมตร)
ขนาดกระบอกสูบที่ใช้บังคับ
(ø)
เหล็กฉากสำหรับยึด สเปค

฿ 590.40

SMC LEY TYPE 1 ชิ้น 3 วัน -โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบM3 ถึง M81 ถึง 1.75-สเตนเลสคอนเนคเตอร์ เท่านั้น±125, 32, 40-ข้อต่อ

฿ 448.80

CYLINDER ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±125, 32, 40ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด Aตัวยึดสำหรับติดตั้ง

฿ 507.45

CYLINDER ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±150, 63ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A-

฿ 897.60

CYLINDER ACCESSARY 1 ชิ้น 3 วัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±1.580ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A-

฿ 1,131.35

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±2100ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด A-

฿ 448.80

฿ 396.02

MOUNTING BRACKET B 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านข้างสเตนเลสโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±132, 40ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด Bตัวยึดสำหรับติดตั้ง

฿ 507.45

CYLINDER ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านข้างสเตนเลสโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±150, 63ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B-

฿ 897.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านข้างสเตนเลสโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±1.580ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B-

฿ 1,131.35

FLOATING JOINT 1 ชิ้น 3 วัน -ส่วนที่เกี่ยวข้อง--ติดตั้งด้านข้างสเตนเลสโฮลเดอร์ วัตถุ เดียว±2100ตัวยึดสำหรับติดตั้งชนิด B-

฿ 214.20

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ---[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคอนเนคเตอร์ เท่านั้น±150, 63ข้อต่อ-

฿ 331.50

CYLINDER ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ---[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคอนเนคเตอร์ เท่านั้น±1.580ข้อต่อ-

฿ 429.25

JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ---[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคอนเนคเตอร์ เท่านั้น±2100ข้อต่อ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ เกลียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน เกลียว กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม
หัว โลหะ ไม่