(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
ไม่ใช้ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ เพื่อลดข้อบกพร่องของสินค้า
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่มีการชุบผิวนิกเกิลด้วยไฟฟ้าหรือชุบสังกะสีที่มีทองแดงเป็นเบส (ใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
* รายละเอียดจำเพาะและ Drawing ของ 25A- จะเหมือนกันกับสินค้ามาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
25A-JS16-5-080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,162.34 | SMC FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 35 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | เกลียว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คอนเนคเตอร์ เท่านั้น |
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต(มิลลิเมตร) | 0.5 | หัว โลหะ | ไม่ | ขนาดกระบอกสูบที่ใช้บังคับ(ø) | 10, 16 |
บังคับ เกลียว กระบอกสูบ ขนาดเกลียว | M5 × 0.8 | สเปค | ประเภทสเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-JS16-5-080 ในชุด โฟลทติ้งจอยท์ สำหรับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ซีรีส์ 25A-JA / JB / JS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง