1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Compact Flow Sensor, RAPIFLOW, FSM Series (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,776.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
・ Platinum sensor chip applying silicone micromachining
・ Unprecedented compactness and high-speed response have been achieved with the newly proposed rectification mechanism
・ Rapiflow, a thermal flow sensor that can be attached to the tip of a movable part near the measuring part, can be used for adsorption confirmation and leak inspection of electronic parts as a system (R)

รหัสสินค้า
FSM-X-AF005
FSM-X-AF005-3
FSM-X-AF005-H04
FSM-X-AF005-H04-3
FSM-X-AF005-M05
FSM-X-AF005-M05-3
FSM-X-AF010
FSM-X-AF010-3
FSM-X-AF010-H04
FSM-X-AF010-H04-3
FSM-X-AF010-M05
FSM-X-AF010-M05-3
FSM-X-AF050
FSM-X-AF050-3
FSM-X-AF050-H04
FSM-X-AF050-H04-3
FSM-X-AF050-M05
FSM-X-AF050-M05-3
FSM-X-AF100
FSM-X-AF100-3
FSM-X-AF100-H04
FSM-X-AF100-H04-3
FSM-X-AF100-M05
FSM-X-AF100-M05-3
FSM-X-AR005-3
FSM-X-AR005-H04
FSM-X-AR005-H04-3
FSM-X-AR005-M05
FSM-X-AR005-M05-3
FSM-X-AR010
FSM-X-AR010-3
FSM-X-AR010-H04
FSM-X-AR010-H04-3
FSM-X-AR010-M05
FSM-X-AR010-M05-3
FSM-X-AR050
FSM-X-AR050-3
FSM-X-AR050-H04
FSM-X-AR050-H04-3
FSM-X-AR050-M05
FSM-X-AR050-M05-3
FSM-X-AR100
FSM-X-AR100-3
FSM-X-AR100-H04
FSM-X-AR100-H04-3
FSM-X-AR100-M05
FSM-X-AR100-M05-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ช่วง อัตราการไหล ( ค่า สูงสุด)
(ลิตร / นาที)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ทิศทางการไหล อุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง สายไฟ

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 0.5---จากซ้ายไปขวา0.5หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 0.5---จากซ้ายไปขวา-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา0.5พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา0.5ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 1---จากซ้ายไปขวา1หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 1---จากซ้ายไปขวา-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา1พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา1ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 5---จากซ้ายไปขวา5หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 5---จากซ้ายไปขวา-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา5พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา5ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[10 <50] 10---จากซ้ายไปขวา10หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[10 <50] 10---จากซ้ายไปขวา-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา10พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4จากซ้ายไปขวา-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา10ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10เกลียวในM-จากซ้ายไปขวา-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 0.5---แบบสองทิศทาง-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง0.5พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5เกลียวในM-แบบสองทิศทาง0.5ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 0.5เกลียวในM-แบบสองทิศทาง-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 1---แบบสองทิศทาง1หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 1---แบบสองทิศทาง-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง1พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1เกลียวในM-แบบสองทิศทาง1ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 1เกลียวในM-แบบสองทิศทาง-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 5---แบบสองทิศทาง5หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[<10] 5---แบบสองทิศทาง-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง5พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5เกลียวในM-แบบสองทิศทาง-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[<10] 5เกลียวในM-แบบสองทิศทาง-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 2,776.82

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[10 <50] 10---แบบสองทิศทาง10หัว เซนเซอร์ แต่ละอันNA

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน หัว เซนเซอร์วัดแรงดัน[10 <50] 10---แบบสองทิศทาง-หัว เซนเซอร์ แต่ละอันพร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง10พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว-4แบบสองทิศทาง-พร้อม ช่อง บล็อค ( ข้อต่อฟิตติ้ง มม. สำหรับการกดครั้งเดียว)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

฿ 3,297.46

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10เกลียวในM-แบบสองทิศทาง-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)NA

฿ 3,818.12

FLOW SENSOR 1 ชิ้น 60 วัน เซนเซอร์ อัตราการไหล[10 <50] 10เกลียวในM-แบบสองทิศทาง-ด้วย บล็อค ช่อง (M5)พร้อม คอนเนคเตอร์ (3- คอร์/แกน, 3 ม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ของไหล อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภทข้อต่อข้อต่อ วิธีการ เอาต์พุต อนาล็อก
สเปค เอาต์พุต อนาล็อก แรงดันไฟฟ้า ประเภท ความดัน ระดับมาตรฐาน ทนต่อ ความดัน(MPa) 0.3
ประเภท อัตราการไหล อัตราการไหล ขนาดเล็ก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 50 จำนวนจุด เอาต์พุต 1
เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก(V) DC1-5V ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC