1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดควบคุมแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า ECR ซีรีส์ (ECR-MNNN3B-ECA00)

CKD ELECTRIC ACTUATOR
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
· ลดชั่วโมงแรงงานเริ่มต้นและสินค้าคงคลัง "หนึ่ง ตัวควบคุม" ที่เชื่อมต่อกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใดๆ
· พื้นที่วางเท้าของ ตัวควบคุม มีขนาดกะทัดรัดเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ติดกัน

รหัสสินค้า
ECR-MNNN3B-ECA00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง อินเตอร์เฟซ ความยาว สายไฟ Input/Output

฿ 31,841.07

CKD ELECTRIC ACTUATOR 1 ชิ้น 24 วัน การ ติดตั้ง มาตรฐานEtherCATไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วง พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC / 48 V DC