1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN
  • กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,168.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย
· ก้านลูกสูบมีเกลียวในหรือเกลียวนอก
• ลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN

คุณสมบัติ

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ121620253240506380100125
การออกแบบลูกสูบ
ก้านลูกสูบ
ตัวกระบอกสูบ
โหมดการทำงานสองทิศทาง
ตัวกันกระแทก
Pมีเพลท/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
PPSตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน
ความยาวกันกระแทก
PPS [มม.]33.545677.510
การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ด้วยเกลียวใน
ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
รหัสสินค้า
ADN-80-15-A-P-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ วัสดุ ก้านเคลวิส เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
เคลื่อนย้าย มวล
(ก.)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(mm)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด)
(°C)
ตัวกันกระแทก ตำแหน่งติดตั้ง โหมด การทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง หลากหลาย ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) Class ห้องคลีนรูม ประเภทของการติดตั้ง หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ วัสดุ ของซีลแบบไดนามิก การตรวจจับ ตำแหน่ง ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 5,597.65

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน -การแสดงสองครั้ง15-20~ 800.06~ 1-TPE-U(PUR)อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ-8028273016G1/8M16x1.5เกลียวนอก1.8-40079130025-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---------------536354-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADN-80-15-A-P-A ในชุด กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ADN-20-15-I-P-A
ADN-25-10-I-P-A
ADN-25-15-I-P-A
ADN-S-10-10-A
ADN-S-10-10-A-A
ADN-S-10-10-A-A-F1A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ วัสดุ ก้านเคลวิส เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
เคลื่อนย้าย มวล
(ก.)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(mm)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด)
(°C)
ตัวกันกระแทก ตำแหน่งติดตั้ง โหมด การทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง หลากหลาย ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) Class ห้องคลีนรูม ประเภทของการติดตั้ง หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ วัสดุ ของซีลแบบไดนามิก การตรวจจับ ตำแหน่ง ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 1,952.84

1 ชิ้น 7 วัน -การแสดงสองครั้ง15-20~ 800.06~ 1-TPE-U(PUR)อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ-20141188M5M6เกลียวใน0.2-30211316-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---------------536244-

฿ 2,179.60

1 ชิ้น 7 วัน -การแสดงสองครั้ง10-20~ 800.06~ 1-TPE-U(PUR)อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ-25247295M5M6เกลียวใน0.3-50231566-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---------------536260-

฿ 2,219.81

1 ชิ้น 7 วัน -การแสดงสองครั้ง15-20~ 800.06~ 1-TPE-U(PUR)อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ-25247295M5M6เกลียวใน0.3-50231566-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---------------536261-

฿ 1,207.99

1 ชิ้น 30 วัน 10การแสดงสองครั้ง10-10~ 600.1~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง--1030.247M3-เกลียวนอก0.0125.3-----อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---------------808058819

฿ 1,341.20

1 ชิ้น 30 วัน 10การแสดงสองครั้ง10-10~ 600.1~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง--1030.247M3-เกลียวนอก0.0125.7-----อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---------------808059019

฿ 1,676.83

1 ชิ้น 30 วัน -----อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัด / อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ / อโนไดซ์--สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง--10-------------2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง10------------NBR / TPE-U(PU)---