(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย
· ก้านลูกสูบมีเกลียวในหรือเกลียวนอก
• ลูกสูบแม่เหล็กสำหรับตรวจจับตำแหน่ง
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การออกแบบ | ลูกสูบ | |||||||||||
ก้านลูกสูบ | ||||||||||||
ตัวกระบอกสูบ | ||||||||||||
โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | |||||||||||
ตัวกันกระแทก | ||||||||||||
P | มีเพลท/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | |||||||||||
PPS | — | ตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน | — | |||||||||
ความยาวกันกระแทก | ||||||||||||
PPS [มม.] | — | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 10 | — | ||
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||||||||||
ด้วยเกลียวใน | ||||||||||||
ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
ADN-S-6-10-I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | วัสดุ ก้านเคลวิส | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (mm) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด) (°C) | ตัวกันกระแทก | ตำแหน่งติดตั้ง | โหมด การทำงาน | การออกแบบ โครงสร้าง | หลากหลาย | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | Class ห้องคลีนรูม | ประเภทของการติดตั้ง | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | วัสดุ ของซีลแบบไดนามิก | การตรวจจับ ตำแหน่ง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,180.52 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | 10 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | - | NBR\nTPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | 6 | 9.4 | 17 | M3 | - | เกลียวใน | 0.006 | 2.3 | - | - | 15 | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4886886 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADN-S-6-10-I ในชุด กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADN
รหัสสินค้า |
---|
ADN-20-15-I-P-A |
ADN-25-10-I-P-A |
ADN-25-15-I-P-A |
ADN-S-6-10-I-A |
ADN-S-6-10-I-A-F1A |
ADN-S-6-10-I-F1A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | วัสดุ ก้านเคลวิส | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (mm) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด) (°C) | ตัวกันกระแทก | ตำแหน่งติดตั้ง | โหมด การทำงาน | การออกแบบ โครงสร้าง | หลากหลาย | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | Class ห้องคลีนรูม | ประเภทของการติดตั้ง | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | วัสดุ ของซีลแบบไดนามิก | การตรวจจับ ตำแหน่ง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,952.84 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | 15 | -20~ 80 | 0.06~ 1 | - | TPE-U(PUR) | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | เหล็กอัลลอยด์สูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | - | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | เกลียวใน | 0.2 | - | 30 | 21 | 131 | 6 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536244 | - | ||
฿ 2,179.60 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | 10 | -20~ 80 | 0.06~ 1 | - | TPE-U(PUR) | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | เหล็กอัลลอยด์สูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | - | 25 | 247 | 295 | M5 | M6 | เกลียวใน | 0.3 | - | 50 | 23 | 156 | 6 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536260 | - | ||
฿ 2,219.81 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | 15 | -20~ 80 | 0.06~ 1 | - | TPE-U(PUR) | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | เหล็กอัลลอยด์สูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | - | 25 | 247 | 295 | M5 | M6 | เกลียวใน | 0.3 | - | 50 | 23 | 156 | 6 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536261 | - | ||
฿ 1,315.44 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 10 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | - | 6 | 9.4 | 17 | M3 | - | เกลียวใน | 0.006 | 2.4 | - | - | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5173733 | 15 | ||
฿ 1,644.31 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TPE-U(PU) | - | - | - | ||
฿ 1,383.20 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TPE-U(PU) | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง