1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,554.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· พื้นที่การติดตั้งน้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับกระบอกสูบ ISO ถึง ISO 15552
· ปรับแต่งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
· ก้านลูกสูบมีเกลียวในหรือเกลียวนอก

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU

คุณสมบัติ

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ121620253240506380100125
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M5M5M5G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/4G1/4
ปลายก้านลูกสูบเกลียวในM3M4M5M5M6M6M8M8M10M12M16
เกลียวนอกM6M8M10 × 1.25M12 × 1.25M16 × 1.5M20 × 1.5M27 × 2
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
การออกแบบโครงสร้างลูกสูบ
ก้านลูกสูบ
ตัวกันกระแทกแหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่งสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ด้วยเกลียวใน
ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ

ความดันในการใช้งาน [บาร์]

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ121620253240506380100125
ก้านลูกสูบที่ปลายด้านหนึ่ง1.2 ถึง 101.0 ถึง 100.8 ถึง 100.6 ถึง 100.5 ถึง 10
ด้วยก้านลูกสูบ S2/S201.5 ถึง 101.3 ถึง 101.2 ถึง 101.0 ถึง 100.8 ถึง 100.5 ถึง 10

สภาพแวดล้อม

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดรุ่นพื้นฐานS6R3
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +800 ถึง +120-20 ถึง +80
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC223
รหัสสินค้า
ADVU-16-20-P-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ สกรู หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 5,895.76

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 7 วัน 200.12~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1690121M5เกลียวใน0.1121589415651089

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป
วัสดุ ของ กระบอกสูบ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADVU-16-20-P-A ในชุด กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ADVU-12-10-P-A
ADVU-16-10-P-A
ADVU-16-20-A-P-A
ADVU-20-10-P-A
ADVU-20-15-A-P-A
ADVU-20-15-P-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ สกรู หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 5,554.24

1 ชิ้น 8 วัน 100.12~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง125168M5เกลียวใน0.0781587215650187

฿ 5,790.64

1 ชิ้น 7 วัน 100.12~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1690121M5เกลียวใน0.1121589415650889

฿ 5,895.76

1 ชิ้น 8 วัน 200.12~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1690121M5เกลียวนอก0.1121589415659689

฿ 5,994.36

1 ชิ้น 7 วัน 100.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์20141188M5เกลียวใน0.1420231496156515149

฿ 6,068.04

1 ชิ้น 7 วัน 150.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์20141188M5เกลียวนอก0.1420231496156602149

฿ 6,068.04

1 ชิ้น 7 วัน 150.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์20141188M5เกลียวใน0.1420231496156516149