1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSNU (รหัสสินค้า)

STAND.BASED CYL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • DSNU-8…25 ไม่มีนัท
  • DSNU-32…63 มีนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,462.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • กระบอกสูบ SO DSNU-16-50-PPV-A ไม่มีนัท M6 ใน Drawing

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบแบบก้านลูกสูบนิวเมติกส์ ประกอบด้วยลูกสูบบรรจุในเคสสำหรับสร้างการเคลื่อนเชิงเส้น ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้มีระยะสโตรคสั้นกว่ากระบอกสูบทั่วไป ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการจัดตำแหน่ง, การจับยึด และดันชิ้นส่วนขนาดเล็กออก

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSNU

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSNU


DSNU-8…25 ไม่มีนัท


DSNU-32…63 มีนัท



คุณสมบัติ

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSNU

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ8101216202532405063
เป็นไปตามมาตรฐานISO 6432
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M5M5M5G1/8G1/8G1/8G1/4G1/4G3/8
เกลียวก้านลูกสูบM4M4M6M6M8M10 × 1.25M10 × 1.25M12 × 1.25M16 × 1.5M16 × 1.5
ระยะเคลื่อนที่ [mm]1 ถึง 1001 ถึง 2001 ถึง 3201 ถึง 500
การออกแบบลูกสูบ/ก้านลูกสูบ/กระบอกสูบ
ตัวกันกระแทก
DSNU-: -Pมีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
DSNU-: -PPVตัวกันกระแทก, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน
DSNU-: -PPSตัวกันกระแทก, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน
ความยาวกันกระแทก
DSNU-...-PPV [มม.]912151714182021
DSNU-...- PPS [มม.]12151714182021
การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์
ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งโดยตรง (รุ่น MH เท่านั้น)
ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ลูกสูบ ⌀8101216202532405063
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
ความดันในการใช้งาน [บาร์]
DSNU-:1.5 ถึง 101 ถึง 10
DSNU-: -S101.5 ถึง 101 ถึง 100.5 ถึง 100.4 ถึง 10
DSNU-: -S110.45 ถึง 100.3 ถึง 100.2 ถึง 10
DSNU-: -A62 ถึง 10
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]
DSNU-: -20 ถึง +80
DSNU-: -S60 ถึง +120
DSNU-: -S10+5 ถึง +80
DSNU-: -S11+5 ถึง +80
DSNU-: -R3-20 ถึง +80
DSNU-: -S6-A60 ถึง +120
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC
DSNU-:2
DSNU-: -R33
รหัสสินค้า
DSNU-10-80-P-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ซีล วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
เคลื่อนย้าย มวล
(ก.)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(mm)
ตัวกันกระแทก โหมด การทำงาน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 1,595.96

STAND.BASED CYL 1 ชิ้น 7 วัน 10การแสดงสองครั้ง80-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1039.647.1M5M4เกลียวนอก0.05-8.52.737.31-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---19187-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSNU-10-80-P-A ในชุด กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSNU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DSNU-10-20-P-A
DSNU-10-25-P-A
DSNU-10-30-P-A
DSNU-12-10-P-A
DSNU-12-100-P-A
DSNU-12-125-P-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ซีล วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
เคลื่อนย้าย มวล
(ก.)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(mm)
ตัวกันกระแทก โหมด การทำงาน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 1,569.31

1 ชิ้น 30 วัน 10การแสดงสองครั้ง20-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1039.647.1M5M4เกลียวนอก0.05-8.52.737.31-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---1908252-

฿ 1,571.13

1 ชิ้น 7 วัน -การแสดงสองครั้ง25-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1039.647.1M5M4เกลียวนอก0.05-8.52.737.31-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---1918437.3

฿ 1,573.39

1 ชิ้น 31 วัน 10การแสดงสองครั้ง30-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1039.647.1M5M4เกลียวนอก0.05-8.52.737.31-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---1908253-

฿ 1,667.79

1 ชิ้น 7 วัน -การแสดงสองครั้ง10-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1250.967.9M5M6เกลียวนอก0.07-18.54752-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---1918975

฿ 1,721.10

1 ชิ้น 8 วัน -การแสดงสองครั้ง100-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1250.967.9M5M6เกลียวนอก0.07-18.54752-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---1919475

฿ 1,736.00

1 ชิ้น 7 วัน -การแสดงสองครั้ง125-20~ 800.15~ 1NBR, TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง1250.967.9M5M6เกลียวนอก0.07-18.54752-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง---1919575