(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบแบบก้านลูกสูบนิวเมติกส์ ประกอบด้วยลูกสูบบรรจุในเคสสำหรับสร้างการเคลื่อนเชิงเส้น ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้มีระยะสโตรคสั้นกว่ากระบอกสูบทั่วไป ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการจัดตำแหน่ง, การจับยึด และดันชิ้นส่วนขนาดเล็กออก
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 6432 | — | |||||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | |
เกลียวก้านลูกสูบ | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 × 1.25 | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | |
ระยะเคลื่อนที่ [mm] | 1 ถึง 100 | 1 ถึง 200 | 1 ถึง 320 | 1 ถึง 500 | |||||||
การออกแบบ | ลูกสูบ/ก้านลูกสูบ/กระบอกสูบ | ||||||||||
ตัวกันกระแทก | |||||||||||
DSNU-: -P | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | ||||||||||
DSNU-: -PPV | — | ตัวกันกระแทก, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน | |||||||||
DSNU-: -PPS | — | ตัวกันกระแทก, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน | |||||||||
ความยาวกันกระแทก | |||||||||||
DSNU-...-PPV [มม.] | — | 9 | 12 | 15 | 17 | 14 | 18 | 20 | 21 | ||
DSNU-...- PPS [มม.] | — | 12 | 15 | 17 | 14 | 18 | 20 | 21 | |||
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | การติดตั้งโดยตรง (รุ่น MH เท่านั้น) | ||||||||||
ด้วยอุปกรณ์เสริม | |||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
ลูกสูบ ⌀ | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||||||||||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | |||||||||||
DSNU-: | 1.5 ถึง 10 | 1 ถึง 10 | |||||||||
DSNU-: -S10 | — | 1.5 ถึง 10 | 1 ถึง 10 | 0.5 ถึง 10 | 0.4 ถึง 10 | ||||||
DSNU-: -S11 | — | 0.45 ถึง 10 | 0.3 ถึง 10 | 0.2 ถึง 10 | |||||||
DSNU-: -A6 | — | 2 ถึง 10 | |||||||||
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | |||||||||||
DSNU-: | -20 ถึง +80 | ||||||||||
DSNU-: -S6 | 0 ถึง +120 | ||||||||||
DSNU-: -S10 | +5 ถึง +80 | ||||||||||
DSNU-: -S11 | +5 ถึง +80 | ||||||||||
DSNU-: -R3 | -20 ถึง +80 | ||||||||||
DSNU-: -S6-A6 | — | 0 ถึง +120 | |||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | |||||||||||
DSNU-: | 2 | ||||||||||
DSNU-: -R3 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
DSNU-8-100-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ซีล | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (mm) | ตัวกันกระแทก | โหมด การทำงาน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,500.65 | STAND.BASED CYL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 100 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 19182 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSNU-8-100-P-A ในชุด กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSNU
รหัสสินค้า |
---|
DSNU-10-20-P-A |
DSNU-10-25-P-A |
DSNU-10-30-P-A |
DSNU-8-15-P-A |
DSNU-8-20-P-A |
DSNU-8-25-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ซีล | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (mm) | ตัวกันกระแทก | โหมด การทำงาน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,569.31 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 20 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 1908252 | - | ||
฿ 1,571.13 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | การแสดงสองครั้ง | 25 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 19184 | 37.3 | ||
฿ 1,573.39 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 30 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 1908253 | - | ||
฿ 1,464.96 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 15 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 8 | 22.6 | - | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.03 | - | - | - | 34.6 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 1908247 | - | ||
฿ 1,466.78 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 20 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 8 | 22.6 | - | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.03 | - | - | - | 34.6 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 1908248 | - | ||
฿ 1,469.03 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | การแสดงสองครั้ง | 25 | -20~ 80 | 0.15~ 1 | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | 19178 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง