1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ EG (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC PIPE FITTINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,662.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ EG

โช้คซับแรงกระแทกซีรีส์ YSRW

รายละเอียดจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ2.546
ระยะเคลื่อนที่ [mm]5105101520510152025
การออกแบบลูกสูบ
ตัวกระบอกสูบ
ก้านลูกสูบที่ปลายด้านหนึ่ง
โหมดการทำงานซิงเกิ้ลแอคติ้ง, ชักออก
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์PK-2PK-3
ประเภทของการติดตั้งพร้อมล็อคนัท
เกลียวก้านลูกสูบ⌀ 1M2M3
ตัวกันกระแทกไม่มีการกันกระแทกที่ปลายด้านหนึ่ง, แบบปรับไม่ได้
การตรวจจับตำแหน่งไม่มี
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
น้ำหนักสินค้า [g]2245561920202324
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ2.546
ความดันในการใช้งาน [บาร์]3.5 ถึง 73 ถึง 7
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]5 ถึง 60
ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC2
รหัสสินค้า
EG-6-10-PK-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ซีล วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
ขั้นต่ำทางทฤษฎี แรงส่งกลับของ สปริง
(N)
ทฤษฎีสูงสุด แรงส่งกลับของ สปริง
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 2,768.78

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 ชิ้น 8 วัน 100.3~ 0.7NBRสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง611.83.15.2PK-31589220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 5:: 60 วัสดุ เหล็กอัลลอยด์สูง
สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EG-6-10-PK-3 ในชุด กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ EG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EG-4-5-PK-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ซีล วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
ขั้นต่ำทางทฤษฎี แรงส่งกลับของ สปริง
(N)
ทฤษฎีสูงสุด แรงส่งกลับของ สปริง
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 1,662.69

1 ชิ้น 8 วัน 50.35~ 0.7TPE-U(PU)เหล็กอัลลอยด์สูงทองเหลือง, ชุบนิกเกิล451.32.5PK-2158854