1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD (รหัสสินค้า)

SERVO DRIVES FOR PROCESS AUTOM

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,119.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
ซีรีส์ DFPD ใช้กลไกแร็คและพีเนียนร่วมกัน พร้อมมีแรงบิดคงที่ตลอดช่วงการหมุนทั้งหมด กระบอกลมแบบควอเตอร์ DFPD เหมาะสำหรับการแปลงวาล์วปีกผีเสื้อ บอลวาล์ว และวาล์วปิดแก๊สให้เป็นระบบอัตโนมัติ
• มีแรงบิดสม่ำเสมอตลอดมุมการหมุน 90° ทั้งหมดในสินค้ารุ่นสองทิศทาง
• มีรุ่นมุมหมุน 120°, 135°, 180° สำหรับรุ่นสองทิศทางขนาด 40, 120, 240, 480
• ข้อต่อวาล์วควบคุมตามมาตรฐาน ISO 5211
• รูปแบบรูติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
• ตัวเรือนอลูมิเนียมที่แข็งแรง ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย
• อายุการใช้งานยาวนาน การสึกหรอต่ำ
• มีการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่า

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

คุณสมบัติ

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาด10204080120160
โหมดการทำงานสองทิศทาง
การออกแบบเฟืองพีเนียน/เฟืองสะพาน
ตัวกันกระแทกไม่มีการกันกระแทก
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4
1/8 NPT1/4 NPT
ข้อต่อวาล์วควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานISO 5211
การเชื่อมต่อวาล์วเป็นไปตามมาตรฐานVDI/VDE 3845 (NAMUR)
การเชื่อมต่อสำหรับตัวควบคุมตำแหน่งและ 
เซ็นเซอร์ตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐาน
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
ระดับความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL)สูงสุดที่ SIL 2 High Demand Mode
ขนาดAA 1
รูปแบบรูหน้าแปลน 1F03F04F03F04F05F04F05F05F05F07
รูปแบบรูหน้าแปลน 2F07F07F07F07F10
มุมหมุน [°]90
120120
135135
180180
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้าน [°] ที่ 0°-5 ถึง +5
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้าน [°] ที่ 90°-5 ถึง +5
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้านที่ 180°-5 ถึง +5-5 ถึง +5
การตรวจจับตำแหน่งออฟติคอล
ทิศทางการปิดปิดไปทางขวา
รหัสสินค้า
DFPD-480-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ วัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู วัสดุ เพลา มุม หมุน
(องศา)
ความดัน ใช้งานที่ ขนาดเกลียว
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ วาล์ว การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา ความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 0 °
(นิวตันเมตร)
แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 90 °
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) แพทเทิร์น แบบรู หน้าแปลน ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ 0°
(องศา)
ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ มุม หมุน ขนาดเกลียว
(องศา)
การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน สำหรับ วาล์ว ตำแหน่งติดตั้ง โหมด การทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง ทิศทางการปิด การเชื่อมต่อสายไฟ วาล์ว เป็นไปตาม มาตรฐาน จุด การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับตัวกำหนดตำแหน่งและ เซนเซอร์ ตำแหน่ง เป็นไปตาม มาตรฐาน ประเภทอุปกรณ์ตาม VDMA 66413 ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย เครื่องวัดระดับน้ำ ความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL) ได้รับการรับรอง ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 13849 และ IEC 61508 (SIL) การจำแนกประเภททางทะเล เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) การรับรองการป้องกันการระเบิดนอกสหภาพยุโรป การป้องกันและป้องกันการระเบิด ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง ก๊าซประเภท ATEX หมวด ATEX สำหรับฝุ่น ประเภทของการป้องกันประกายไฟสำหรับก๊าซ ประเภท (จุดระเบิด) ป้องกันฝุ่น อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ที่ระเบิดได้
(°C)
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) MTTFd
(ปี)
PFH PFD ปริมาณการใช้อากาศที่ 6 บาร์ต่อรอบ 0° - มุม หมุน ขนาดเกลียว - 0°
(l)
การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ วัสดุ ฐานรอง วัสดุ ของลูกสูบ วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ หัวล็อค แรงบิด บิดกลับ สปริง ที่ มุม หมุน 0°
(Nm)
แรงบิด กลับ สปริง พร้อม มุม หมุน 90°
(Nm)
วัสดุ ของ สปริง ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 30,760.43

SERVO DRIVES FOR PROCESS AUTOM 1 ชิ้น 46 วัน 0.2~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวNBRสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสเตนเลส อัลลอยด์สูง903.5-2080-2060G1/448029202.4105.6-1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำF12-5 ... 5-5 ... 5ISO 5211ใด ๆการแสดงเดี่ยวแร็ เฟือง/เกียร์ เกียร์/ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับปิดตามเข็มนาฬิกาVDI/VDE 3845 (NAMUR)VDI/VDE 3845 ขนาด AA 2อุปกรณ์ความปลอดภัยฟังก์ชั่น ความปลอดภัยประกอบด้วยการสลับไดรฟ์ไปยัง ตำแหน่ง สวิตช์ความปลอดภัยที่กำหนดไว้ เมื่อปิด อากาศอัด และห้อง สปริง หมด การเคลื่อนที่แบบสวิตชิ่งนี้ทำได้โดยแรง สปริง ของชุด สปริงโหมดความต้องการต่ำสูงสุด SIL 2 เป็น SIL 3 ในสถาปัตยกรรมซ้ำซ้อน จนถึง โหมด ความต้องการสูง SIL 1ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 2 ซึ่งมีความต้องการต่ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 1 และมีความต้องการสูงถึง SIL 3 ในสถาปัตยกรรมที่ซ้ำซ้อนดูใบรับรองตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)ตามคำแนะนำของ UK EXพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (GB) พรีเมียร์ลีกอังกฤษอังกฤษ (GB)โซน 1 (ATEX) โซน 1 (UKEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (UKEX) โซน 22 (ATEX)DNV TAP00001CE กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023II 2GII 2Dเช่น IIC T4 gb XEx h IIIC T105°C db X-20 <= ตา <= +80อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]จุดน้ำค้างต่ำสุด 10°C ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของตัวกลาง สามารถใช้งานด้วย การหล่อลื่น ด้วย น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป)VDMA24364-B1/B2-L11261.01e-070.0007817.2T27สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSอะลูมิเนียมอัลลอย ดัด, อโนไดซ์อลูมิเนียมหล่อฉีดPOMเหล็กกล้า99.2196.1เหล็กสปริง17848

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DFPD-480-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2 ในชุด กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DFPD-120-RP-90-RD-F0507
DFPD-120-RP-90-RD-F0507-R3-EP
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507
DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C
DFPD-480-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2
DFPD-480-RP-90-RS60-F1012
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ วัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู วัสดุ เพลา มุม หมุน
(องศา)
ความดัน ใช้งานที่ ขนาดเกลียว
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ขนาด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ วาล์ว การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา ความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 0 °
(นิวตันเมตร)
แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 90 °
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) แพทเทิร์น แบบรู หน้าแปลน ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ 0°
(องศา)
ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ มุม หมุน ขนาดเกลียว
(องศา)
การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน สำหรับ วาล์ว ตำแหน่งติดตั้ง โหมด การทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง ทิศทางการปิด การเชื่อมต่อสายไฟ วาล์ว เป็นไปตาม มาตรฐาน จุด การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับตัวกำหนดตำแหน่งและ เซนเซอร์ ตำแหน่ง เป็นไปตาม มาตรฐาน ประเภทอุปกรณ์ตาม VDMA 66413 ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย เครื่องวัดระดับน้ำ ความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL) ได้รับการรับรอง ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 13849 และ IEC 61508 (SIL) การจำแนกประเภททางทะเล เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) การรับรองการป้องกันการระเบิดนอกสหภาพยุโรป การป้องกันและป้องกันการระเบิด ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง ก๊าซประเภท ATEX หมวด ATEX สำหรับฝุ่น ประเภทของการป้องกันประกายไฟสำหรับก๊าซ ประเภท (จุดระเบิด) ป้องกันฝุ่น อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ที่ระเบิดได้
(°C)
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) MTTFd
(ปี)
PFH PFD ปริมาณการใช้อากาศที่ 6 บาร์ต่อรอบ 0° - มุม หมุน ขนาดเกลียว - 0°
(l)
การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ วัสดุ ฐานรอง วัสดุ ของลูกสูบ วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ หัวล็อค แรงบิด บิดกลับ สปริง ที่ มุม หมุน 0°
(Nm)
แรงบิด กลับ สปริง พร้อม มุม หมุน 90°
(Nm)
วัสดุ ของ สปริง ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 8,492.12

1 ชิ้น 7 วัน 0.2~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวNBRสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงเหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล905.5-2080-2060G1/412019117.4117.4อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]------------------------------------------4872

฿ 10,898.09

1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวNBRสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงสเตนเลส อัลลอยด์สูง905.5-2080-2060G1/412019117.4117.4-1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำF0507-5 ... 5-5 ... 5ISO 5211ใด ๆการแสดงสองครั้งแร็ เฟือง/เกียร์ เกียร์/ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับปิดตามเข็มนาฬิกาVDI/VDE 3845 (NAMUR)VDI/VDE 3845 ขนาด AA 1อุปกรณ์ความปลอดภัยน่านโหมดความต้องการต่ำสูงสุด SIL 2 เป็น SIL 3 ในสถาปัตยกรรมซ้ำซ้อน จนถึง โหมด ความต้องการสูง SIL 1ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 2 ซึ่งมีความต้องการต่ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 1 และมีความต้องการสูงถึง SIL 3 ในสถาปัตยกรรมที่ซ้ำซ้อนดูใบรับรองตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX)ตามคำแนะนำของ UK EXพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (GB) พรีเมียร์ลีกอังกฤษอังกฤษ (GB)โซน 1 (ATEX) โซน 1 (UKEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (UKEX) โซน 22 (ATEX)DNV TAP00001CE กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023II 2GII 2Dเช่น IIC T4 gb XEx h IIIC T105°C db X-20 <= ตา <= +80อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]จุดน้ำค้างต่ำสุด 10°C ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของตัวกลาง สามารถใช้งานด้วย การหล่อลื่น ด้วย น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป)VDMA24364-B1/B2-L11261.01e-070.0014210.4T17สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSอะลูมิเนียมอัลลอย ดัด, อโนไดซ์อลูมิเนียมหล่อฉีดPOMสเตนเลส อัลลอยด์สูง---4872

฿ 8,871.36

1 ชิ้น 61 วัน 0.2~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวNBRสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงเหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล903-2080-2060G1/4120194322.4อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]------------------------------------------5422

฿ 30,790.83

1 ชิ้น 45 วัน ------90-----G1/4------F12------------------------------T27-----127.5 (ที่ มุม หมุน 0°)252.1 (มี มุม หมุน 90°)---

฿ 31,398.19

1 ชิ้น 45 วัน ------90-----G1/4------F12------------------------------T27-----127.5 (ที่ มุม หมุน 0°)252.1 (มี มุม หมุน 90°)---

฿ 23,381.19

1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวNBRสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงเหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล906-2080-2060G1/448029347.1181อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------------------------------18485