(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
ซีรีส์ DFPD ใช้กลไกแร็คและพีเนียนร่วมกัน พร้อมมีแรงบิดคงที่ตลอดช่วงการหมุนทั้งหมด กระบอกลมแบบควอเตอร์ DFPD เหมาะสำหรับการแปลงวาล์วปีกผีเสื้อ บอลวาล์ว และวาล์วปิดแก๊สให้เป็นระบบอัตโนมัติ
• มีแรงบิดสม่ำเสมอตลอดมุมการหมุน 90° ทั้งหมดในสินค้ารุ่นสองทิศทาง
• มีรุ่นมุมหมุน 120°, 135°, 180° สำหรับรุ่นสองทิศทางขนาด 40, 120, 240, 480
• ข้อต่อวาล์วควบคุมตามมาตรฐาน ISO 5211
• รูปแบบรูติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
• ตัวเรือนอลูมิเนียมที่แข็งแรง ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย
• อายุการใช้งานยาวนาน การสึกหรอต่ำ
• มีการป้องกันการกัดกร่อนมากกว่า
ขนาด | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | |||||||||
การออกแบบ | เฟืองพีเนียน/เฟืองสะพาน | |||||||||
ตัวกันกระแทก | ไม่มีการกันกระแทก | |||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | ||||||||
1/8 NPT | 1/4 NPT | |||||||||
ข้อต่อวาล์วควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 5211 | |||||||||
การเชื่อมต่อวาล์วเป็นไปตามมาตรฐาน | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | |||||||||
การเชื่อมต่อสำหรับตัวควบคุมตำแหน่งและ เซ็นเซอร์ตำแหน่งเป็นไปตามมาตรฐาน | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | |||||||||
ระดับความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL) | สูงสุดที่ SIL 2 High Demand Mode | |||||||||
ขนาด | AA 1 | |||||||||
รูปแบบรูหน้าแปลน 1 | F03 | F04 | F03 | F04 | F05 | F04 | F05 | F05 | F05 | F07 |
รูปแบบรูหน้าแปลน 2 | — | — | — | — | — | F07 | F07 | F07 | F07 | F10 |
มุมหมุน [°] | 90 | |||||||||
— | 120 | — | 120 | — | ||||||
— | 135 | — | 135 | — | ||||||
— | 180 | — | 180 | — | ||||||
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้าน [°] ที่ 0° | -5 ถึง +5 | |||||||||
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้าน [°] ที่ 90° | -5 ถึง +5 | |||||||||
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้านที่ 180° | — | -5 ถึง +5 | — | -5 ถึง +5 | — | |||||
การตรวจจับตำแหน่ง | ออฟติคอล | |||||||||
ทิศทางการปิด | ปิดไปทางขวา |
รหัสสินค้า |
---|
DFPD-1200-RP-90-RS60-F1012-R3-EP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุ เพลา | มุม หมุน (องศา) | ความดัน ใช้งานที่ ขนาดเกลียว (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ขนาด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ วาล์ว | การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 0 ° (นิวตันเมตร) | แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 90 ° (นิวตันเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | แพทเทิร์น แบบรู หน้าแปลน | ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ 0° (องศา) | ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ มุม หมุน ขนาดเกลียว (องศา) | การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน สำหรับ วาล์ว | ตำแหน่งติดตั้ง | โหมด การทำงาน | การออกแบบ โครงสร้าง | ทิศทางการปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ วาล์ว เป็นไปตาม มาตรฐาน | จุด การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับตัวกำหนดตำแหน่งและ เซนเซอร์ ตำแหน่ง เป็นไปตาม มาตรฐาน | ประเภทอุปกรณ์ตาม VDMA 66413 | ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย | เครื่องวัดระดับน้ำ ความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL) | ได้รับการรับรอง ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 13849 และ IEC 61508 (SIL) | การจำแนกประเภททางทะเล | เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) | การรับรองการป้องกันการระเบิดนอกสหภาพยุโรป | การป้องกันและป้องกันการระเบิด | ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง | ก๊าซประเภท ATEX | หมวด ATEX สำหรับฝุ่น | ประเภทของการป้องกันประกายไฟสำหรับก๊าซ | ประเภท (จุดระเบิด) ป้องกันฝุ่น | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ที่ระเบิดได้ (°C) | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | MTTFd (ปี) | PFH | PFD | ปริมาณการใช้อากาศที่ 6 บาร์ต่อรอบ 0° - มุม หมุน ขนาดเกลียว - 0° (l) | การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | วัสดุ ฐานรอง | วัสดุ ของลูกสูบ | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ หัวล็อค | แรงบิด บิดกลับ สปริง ที่ มุม หมุน 0° (Nm) | แรงบิด กลับ สปริง พร้อม มุม หมุน 90° (Nm) | วัสดุ ของ สปริง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,263.36 | SERVO DRIVES FOR PROCESS AUTOM | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | 90 | 6 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 1200 | 29 | 796.3 | 477.2 | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | F1012 | -5 ... 5 | -5 ... 5 | ISO 5211 | ใด ๆ | การแสดงเดี่ยว | แร็ เฟือง/เกียร์ เกียร์/ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ปิดตามเข็มนาฬิกา | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | VDI/VDE 3845 ขนาด AA 3 | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยประกอบด้วยการสลับไดรฟ์ไปยัง ตำแหน่ง สวิตช์ความปลอดภัยที่กำหนดไว้ เมื่อปิด อากาศอัด และห้อง สปริง หมด การเคลื่อนที่แบบสวิตชิ่งนี้ทำได้โดยแรง สปริง ของชุด สปริง | โหมดความต้องการต่ำสูงสุด SIL 2 เป็น SIL 3 ในสถาปัตยกรรมซ้ำซ้อน จนถึง โหมด ความต้องการสูง SIL 1 | ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 2 ซึ่งมีความต้องการต่ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 1 และมีความต้องการสูงถึง SIL 3 ในสถาปัตยกรรมที่ซ้ำซ้อน | ดูใบรับรอง | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) | ตามคำแนะนำของ UK EX | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (GB) พรีเมียร์ลีกอังกฤษอังกฤษ (GB) | โซน 1 (ATEX) โซน 1 (UKEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (UKEX) โซน 22 (ATEX) | DNV TAP00001CE กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023 | II 2G | II 2D | เช่น IIC T4 gb X | Ex h IIIC T105°C db X | -20 <= ตา <= +80 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | จุดน้ำค้างต่ำสุด 10°C ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของตัวกลาง สามารถใช้งานด้วย การหล่อลื่น ด้วย น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | 1126 | 1.01e-07 | 0.00078 | 43.5 | T27 | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | POM | เหล็กกล้า | 479.4 | 798.6 | เหล็กสปริง | 43022 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DFPD-1200-RP-90-RS60-F1012-R3-EP ในชุด กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DFPD
รหัสสินค้า |
---|
DFPD-120-RP-90-RD-F0507 |
DFPD-120-RP-90-RD-F0507-R3-EP |
DFPD-120-RP-90-RS30-F0507 |
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14 |
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C |
DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-C-VDE2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุ เพลา | มุม หมุน (องศา) | ความดัน ใช้งานที่ ขนาดเกลียว (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ขนาด หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ วาล์ว | การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 0 ° (นิวตันเมตร) | แรงบิด ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว และ มุม หมุน 90 ° (นิวตันเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | แพทเทิร์น แบบรู หน้าแปลน | ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ 0° (องศา) | ช่วงการปรับตำแหน่งสิ้นสุดที่ มุม หมุน ขนาดเกลียว (องศา) | การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน สำหรับ วาล์ว | ตำแหน่งติดตั้ง | โหมด การทำงาน | การออกแบบ โครงสร้าง | ทิศทางการปิด | การเชื่อมต่อสายไฟ วาล์ว เป็นไปตาม มาตรฐาน | จุด การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับตัวกำหนดตำแหน่งและ เซนเซอร์ ตำแหน่ง เป็นไปตาม มาตรฐาน | ประเภทอุปกรณ์ตาม VDMA 66413 | ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย | เครื่องวัดระดับน้ำ ความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL) | ได้รับการรับรอง ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 13849 และ IEC 61508 (SIL) | การจำแนกประเภททางทะเล | เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) | การรับรองการป้องกันการระเบิดนอกสหภาพยุโรป | การป้องกันและป้องกันการระเบิด | ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง | ก๊าซประเภท ATEX | หมวด ATEX สำหรับฝุ่น | ประเภทของการป้องกันประกายไฟสำหรับก๊าซ | ประเภท (จุดระเบิด) ป้องกันฝุ่น | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ที่ระเบิดได้ (°C) | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | MTTFd (ปี) | PFH | PFD | ปริมาณการใช้อากาศที่ 6 บาร์ต่อรอบ 0° - มุม หมุน ขนาดเกลียว - 0° (l) | การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | วัสดุ ฐานรอง | วัสดุ ของลูกสูบ | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ หัวล็อค | แรงบิด บิดกลับ สปริง ที่ มุม หมุน 0° (Nm) | แรงบิด กลับ สปริง พร้อม มุม หมุน 90° (Nm) | วัสดุ ของ สปริง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,492.12 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 90 | 5.5 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 120 | 19 | 117.4 | 117.4 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4872 | ||
฿ 10,898.09 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | 90 | 5.5 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 120 | 19 | 117.4 | 117.4 | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | F0507 | -5 ... 5 | -5 ... 5 | ISO 5211 | ใด ๆ | การแสดงสองครั้ง | แร็ เฟือง/เกียร์ เกียร์/ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ปิดตามเข็มนาฬิกา | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | VDI/VDE 3845 ขนาด AA 1 | อุปกรณ์ความปลอดภัย | น่าน | โหมดความต้องการต่ำสูงสุด SIL 2 เป็น SIL 3 ในสถาปัตยกรรมซ้ำซ้อน จนถึง โหมด ความต้องการสูง SIL 1 | ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 2 ซึ่งมีความต้องการต่ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 1 และมีความต้องการสูงถึง SIL 3 ในสถาปัตยกรรมที่ซ้ำซ้อน | ดูใบรับรอง | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) | ตามคำแนะนำของ UK EX | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (GB) พรีเมียร์ลีกอังกฤษอังกฤษ (GB) | โซน 1 (ATEX) โซน 1 (UKEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (UKEX) โซน 22 (ATEX) | DNV TAP00001CE กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023 | II 2G | II 2D | เช่น IIC T4 gb X | Ex h IIIC T105°C db X | -20 <= ตา <= +80 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | จุดน้ำค้างต่ำสุด 10°C ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของตัวกลาง สามารถใช้งานด้วย การหล่อลื่น ด้วย น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | 1126 | 1.01e-07 | 0.00142 | 10.4 | T17 | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | POM | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | - | - | - | 4872 | ||
฿ 8,871.36 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 90 | 3 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 120 | 19 | 43 | 22.4 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5422 | ||
฿ 48,062.60 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | 90 | 6 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 1200 | 38 | 796.3 | 477.2 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43022 | ||
฿ 64,329.34 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | 90 | 6 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 1200 | 38 | 796.3 | 477.2 | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | F14 | -5 ... 5 | -5 ... 5 | ISO 5211 | ใด ๆ | การแสดงเดี่ยว | แร็ เฟือง/เกียร์ เกียร์/ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ปิดตามเข็มนาฬิกา | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | VDI/VDE 3845 ขนาด AA 3 | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยประกอบด้วยการสลับไดรฟ์ไปยัง ตำแหน่ง สวิตช์ความปลอดภัยที่กำหนดไว้ เมื่อปิด อากาศอัด และห้อง สปริง หมด การเคลื่อนที่แบบสวิตชิ่งนี้ทำได้โดยแรง สปริง ของชุด สปริง | โหมดความต้องการต่ำสูงสุด SIL 2 เป็น SIL 3 ในสถาปัตยกรรมซ้ำซ้อน จนถึง โหมด ความต้องการสูง SIL 1 | ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 2 ซึ่งมีความต้องการต่ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 1 และมีความต้องการสูงถึง SIL 3 ในสถาปัตยกรรมที่ซ้ำซ้อน | ดูใบรับรอง | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) | ตามคำแนะนำของ UK EX | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (GB) พรีเมียร์ลีกอังกฤษอังกฤษ (GB) | โซน 1 (ATEX) โซน 1 (UKEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (UKEX) โซน 22 (ATEX) | DNV TAP00001CE กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023 | II 2G | II 2D | เช่น IIC T4 gb X | Ex h IIIC T105°C db X | -20 <= ตา <= +80 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | จุดน้ำค้างต่ำสุด 10°C ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของตัวกลาง สามารถใช้งานด้วย การหล่อลื่น ด้วย น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | 1126 | 1.01e-07 | 0.00078 | 43.5 | T36 | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | POM | เหล็กกล้า | 325.1 | 595 | เหล็กสปริง | 43062 | ||
฿ 65,480.56 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | 90 | 6 | -20 | 80 | -20 | 60 | G1/4 | 1200 | 38 | 796.3 | 477.2 | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | F14 | -5 ... 5 | -5 ... 5 | ISO 5211 | ใด ๆ | การแสดงเดี่ยว | แร็ เฟือง/เกียร์ เกียร์/ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ปิดตามเข็มนาฬิกา | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | VDI/VDE 3845 ขนาด AA 3 | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ฟังก์ชั่น ความปลอดภัยประกอบด้วยการสลับไดรฟ์ไปยัง ตำแหน่ง สวิตช์ความปลอดภัยที่กำหนดไว้ เมื่อปิด อากาศอัด และห้อง สปริง หมด การเคลื่อนที่แบบสวิตชิ่งนี้ทำได้โดยแรง สปริง ของชุด สปริง | โหมดความต้องการต่ำสูงสุด SIL 2 เป็น SIL 3 ในสถาปัตยกรรมซ้ำซ้อน จนถึง โหมด ความต้องการสูง SIL 1 | ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 2 ซึ่งมีความต้องการต่ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ควบคุม ได้ถึง SIL 1 และมีความต้องการสูงถึง SIL 3 ในสถาปัตยกรรมที่ซ้ำซ้อน | ดูใบรับรอง | ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) | ตามคำแนะนำของ UK EX | พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (GB) พรีเมียร์ลีกอังกฤษอังกฤษ (GB) | โซน 1 (ATEX) โซน 1 (UKEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 21 (UKEX) โซน 22 (ATEX) | DNV TAP00001CE กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) Rheinland 968/V 1106.01/2023 | II 2G | II 2D | เช่น IIC T4 gb X | Ex h IIIC T105°C db X | -20 <= ตา <= +80 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | จุดน้ำค้างต่ำสุด 10°C ต่ำกว่า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของตัวกลาง สามารถใช้งานด้วย การหล่อลื่น ด้วย น้ำมัน ได้ (จำเป็นสำหรับการใช้งานต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | 1126 | 1.01e-07 | 0.00078 | 43.5 | T36 | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด, อโนไดซ์ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | POM | เหล็กกล้า | 325.1 | 595 | เหล็กสปริง | 43037 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง