(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
• กระบอกลมโรตารี่แบบใบเลื่อน สองทิศทาง
• น้ำหนักเบากว่ากระบอกลมแบบควอเตอร์เทิร์นอื่นๆ
• มุมหมุนคงที่ สามารถใช้อุปกรณ์เสริมในการปรับมุมหมุนได้
ขนาด | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | M5 | G1/8 | ||||||
การออกแบบ | ใบเลื่อนโรตารี่ | ||||||||
ตัวกันกระแทก | มีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | มีเกลียวใน | ||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||
มุมหมุน [°] | 90, 180 | 90, 180, 270 | |||||||
มุมกันกระแทก [°] | 0.5 | ||||||||
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [°] | 1 | ||||||||
ความถี่การหมุนที่ 6 บาร์ | |||||||||
มุมหมุน 90°, 180° [Hz] | 3 | ||||||||
มุมหมุน 270° [Hz] | — | 2 |
ขนาด | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | ||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||||||||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 3.5 ถึง 8 | 2.5 ถึง 8 | 2 ถึง 8 | ||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | 0 ถึง +60 | ||||||||
อุณหภูมิจัดเก็บ [℃] | 20 | ||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
DRVS-8-180-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ เพลาขับ | ขนาด | มุม หมุน (องศา) | กันกระแทก | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | เครื่องวัดความถี่ หมุนสูงสุดที่ 6 บาร์ (เฮิร์ตซ์) | แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์ (นิวตันเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | แรงตามแนวแกน สูงสุด (N) | แรง ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด (N) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,660.16 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.35~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | TPE-U(PU) | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 8 | 0-180 | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | 0 | 60 | 3 | 0.35 | M3 | 10 | 20 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 1845709 | 68 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRVS-8-180-P ในชุด กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRVS
รหัสสินค้า |
---|
DRVS-12-270-P-EX4 |
DRVS-12-90-P |
DRVS-12-90-P-EX4 |
DRVS-8-180-P-EX4 |
DRVS-8-90-P |
DRVS-8-90-P-EX4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ เพลาขับ | ขนาด | มุม หมุน (องศา) | กันกระแทก | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | เครื่องวัดความถี่ หมุนสูงสุดที่ 6 บาร์ (เฮิร์ตซ์) | แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์ (นิวตันเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | แรงตามแนวแกน สูงสุด (N) | แรง ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด (N) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,780.06 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | 12 | 0 ถึง 270 | - | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,379.56 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมดายคาส, พ่นสี | TPE-U(PU) | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 12 | 0-90 | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | 0 | 60 | 3 | 1 | M5 | 20 | 25 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 1845710 | 154 | ||
฿ 4,780.06 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | 12 | 0 ถึง 90 | - | - | - | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,060.66 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | 8 | 0 ถึง 180 | - | - | - | - | - | M3 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,660.16 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0.35~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | TPE-U(PU) | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 8 | 0-90 | มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | 0 | 60 | 3 | 0.35 | M3 | 10 | 20 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 1845708 | 68 | ||
฿ 5,060.66 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | 8 | 0 ถึง 90 | - | - | - | - | - | M3 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง