1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRVS (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRVS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,379.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
• กระบอกลมโรตารี่แบบใบเลื่อน สองทิศทาง
• น้ำหนักเบากว่ากระบอกลมแบบควอเตอร์เทิร์นอื่นๆ
• มุมหมุนคงที่ สามารถใช้อุปกรณ์เสริมในการปรับมุมหมุนได้

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRVS

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRVS

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาด681216253240
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M3M5G1/8
การออกแบบใบเลื่อนโรตารี่
ตัวกันกระแทกมีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
ประเภทของการติดตั้งมีเกลียวใน
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
มุมหมุน [°]90, 18090, 180, 270
มุมกันกระแทก [°]0.5
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [°]1
ความถี่การหมุนที่ 6 บาร์
มุมหมุน 90°, 180° [Hz]3
มุมหมุน 270° [Hz]2

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ขนาด681216253240
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
ความดันในการใช้งาน [บาร์]3.5 ถึง 82.5 ถึง 82 ถึง 8
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]0 ถึง +60
อุณหภูมิจัดเก็บ [℃]20
ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC1
รหัสสินค้า
DRVS-40-90-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ เพลาขับ ขนาด มุม หมุน
(องศา)
กันกระแทก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
เครื่องวัดความถี่ หมุนสูงสุดที่ 6 บาร์
(เฮิร์ตซ์)
แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์
(นิวตันเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แรงตามแนวแกน สูงสุด
(N)
แรง ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด
(N)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 9,846.25

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 0.2~ 0.8อลูมิเนียมดายคาส, พ่นสีTPE-U(PU)เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล400-90มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน060320G1/8120350อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ18457221530

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRVS-40-90-P ในชุด กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRVS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DRVS-12-270-P-EX4
DRVS-12-90-P
DRVS-12-90-P-EX4
DRVS-40-90-P-EX4
DRVS-6-180-P
DRVS-6-180-P-EX4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ เพลาขับ ขนาด มุม หมุน
(องศา)
กันกระแทก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
เครื่องวัดความถี่ หมุนสูงสุดที่ 6 บาร์
(เฮิร์ตซ์)
แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์
(นิวตันเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แรงตามแนวแกน สูงสุด
(N)
แรง ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด
(N)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 4,780.06

1 ชิ้น 30 วัน ----120 ถึง 270-----M5------

฿ 4,379.56

1 ชิ้น 30 วัน 0.25~ 0.8อลูมิเนียมดายคาส, พ่นสีTPE-U(PU)สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง120-90มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน06031M52025อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ1845710154

฿ 4,780.06

1 ชิ้น 30 วัน ----120 ถึง 90-----M5------

฿ 10,246.33

1 ชิ้น 31 วัน ----400 ถึง 90-----G1/8------

฿ 4,555.15

1 ชิ้น 30 วัน 0.35~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์TPE-U(PU)สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง60-180มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน06030.15M31015อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ184570738

฿ 4,955.65

1 ชิ้น 30 วัน ----60 ถึง 180-----G1/8------