1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง, ซีรีส์ SRBS

เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง, ซีรีส์ SRBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,925.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง, ซีรีส์ SRBS

เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่ง, ซีรีส์ SRBS

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบแบบกลม
ประเภทของการติดตั้งขันสกรู
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การรับรองเครื่องหมายรับรอง RCM
c UL us ได้รับการรับรอง (OL)
เครื่องหมาย KCKC EMC
คุณสมบัติพิเศษความทนน้ำมัน
ระดับการป้องกันIP65
IP68
ระดับการป้องกันIII
ตามมาตรฐานEN 60947-5-2
เครื่องหมาย CE 
(ดูประกาศความสอดคล้อง)
ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดสารฮาโลเจน, ตามมาตรฐาน RoHS
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2
หลักการวัดแบบ Magnetic Hall
ตัวแปรที่วัดได้มุมหมุน
ช่วงการตรวจจับ [องศา]> 270
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-20 ถึง 70
อุณหภูมิแวดล้อมเมื่อมี 
การติดตั้งสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น [°C]
-20 ถึง 70
รอบการสแกนทั่วไป [ms]3
การป้องกันการลัดวงจรมี
ป้องกันการโอเวอร์โหลดมี
รหัสสินค้า
SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งน้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 3,350.95

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 352412001

฿ 2,925.41

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 252619969

฿ 3,031.56

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 302619972

฿ 3,350.95

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 422393546

฿ 3,669.86

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 552393547

฿ 3,704.41

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 602393548

฿ 3,954.82

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 812393549

฿ 4,255.41

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 1202393550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การออกแบบ แบบกลม หลักการวัด แบบ Magnetic Hall วัสดุ ตัวเสื้อ PA-เสริมความแข็งแรง, โพลีเอสเตอร์
ระดับการป้องกัน IP65, IP68 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 10-30 กระแส Output สูงสุด(mA) 50
ประเภทของการติดตั้ง ขันสกรูให้แน่น ตำแหน่ง ติดตั้ง ใด ๆ ความยาว สายไฟ(m) 0.3
วัสดุ เปลือก สายไฟ TPE-U(PUR) เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด(Hz) 125 ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC(Hz) 1.5
การสลับ เอาต์พุต 2 x PNP หรือ 2 x NPN สลับได้ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -20 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 70
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง