1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

SENSORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
  • พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
  • พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,294.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบหัวฝัง / แบบหัวโผล่
● ระยะในการตรวจจับ (mm.) : 0.8 และ 1.5
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN หรือ PNP
● ขนาดเกลียว : M5x0.5 และ M8x1
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
● ความยาวสาย (m.): 2.5
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30
สอดคล้องกับEN 60947-5-2
การรับรองcULus ได้รับการรับรอง (OL)
เครื่องหมายการค้า RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
มี PWIS (สารที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของสี)
ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-25 ถึง +70
เอาท์พุต, ทั่วไป
ชนิดการติดตั้งแบบเรียบแบบไม่เรียบ
ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30M8M12M18M30
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.]0.040.040.070.070.10.250.50.120.20.40.75
เอาท์พุตการเปลี่ยน
ชนิดการติดตั้งแบบเรียบแบบไม่เรียบ
ขนาด4 mmM56.5 mmM8M12M18M30M8M12M18M30
เอาท์พุตการเปลี่ยนPNPPNP
NPNNPN
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/O
หน้าสัมผัส N/Cหน้าสัมผัส N/C
พิกัดระยะการทำงาน [มม.]0.80.81.51.525102.54815
ระยะการเปลี่ยนตามมาตรฐาน [มม.]0.640.641.211.211.624.058.12.033.246.4812.15
ตัวคูณลด
อลูมิเนียม0.40.40.250.250.40.40.450.250.50.50.5
สแตนเลส St 18/80.70.70.70.70.60.80.80.70.90.80.85
ทองแดง0.30.30.20.20.30.40.40.20.50.40.43
ทองเหลือง0.40.40.350.350.50.50.550.350.60.50.53
เหล็กกล้า St 371.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0
ฮิสเทอรีซิส [มม.]≤ 0.07≤ 0.07≤ 0.18≤ 0.55≤ 1.1≤ 0.12≤ 0.36≤ 0.88≤ 1.65
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]3,0003,0005,0005,0003,0002,0001,2003,0002,0002,000700
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]200
แรงดันตก [V]0 ถึง 2
รหัสสินค้า
SIEN-M5B-NS-K-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน ประเภทของการติดตั้ง ความยาว สายไฟ
(m)
วัสดุ เปลือก สายไฟ เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(Hz)
ขนาด จัดอันดับระยะการทำงาน
(mm)
เอาต์พุต ไฟฟ้า แรงบิดขันแน่น
(Nm)
การสลับ เอาต์พุต การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(mm)
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 3,757.21

SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP67-2.5TPE-U(PUR)5000M5x0.50.8NPN-NPN3 สาย, สายเคเบิล-4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ33.6150368

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 10-30 กระแส Output สูงสุด(mA) 200 ชนิดการติดตั้ง แบบเรียบ
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -25 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SIEN-M5B-NS-K-L ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SIEN-M30B-PS-K-L
SIEN-M30B-PS-S-L
SIEN-M5B-NS-S-L
SIEN-M5B-PS-K-L
SIEN-M5B-PS-S-L
SIEN-M8B-NS-K-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน ประเภทของการติดตั้ง ความยาว สายไฟ
(m)
วัสดุ เปลือก สายไฟ เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(Hz)
ขนาด จัดอันดับระยะการทำงาน
(mm)
เอาต์พุต ไฟฟ้า แรงบิดขันแน่น
(Nm)
การสลับ เอาต์พุต การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(mm)
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 3,453.35

1 ชิ้น 8 วัน ทองเหลือง, PBTP, ชุบโครเมียมIP67พร้อมล็อคนัท2.5TPE-U(PUR)1200M30x1.510PNP40PNP3 สาย, สายเคเบิล0.5-155150434

฿ 3,453.35

1 ชิ้น 31 วัน ทองเหลือง, PA, PBTP, ชุบโครเมียมIP67พร้อมล็อคนัท--1200M30x1.510PNP40PNP3 พิน, M12x1, ปลั๊ก0.5-100150435

฿ 3,757.21

1 ชิ้น 7 วัน PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP67---5000M5x0.50.8NPN-NPN3 พิน, M8x1, ปลั๊ก-4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ4.3150369

฿ 3,607.54

1 ชิ้น 8 วัน PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP67-2.5TPE-U(PUR)5000M5x0.50.8PNP-PNP3 สาย, สายเคเบิล-4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ33.6150370

฿ 3,607.54

1 ชิ้น 8 วัน PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP67---5000M5x0.50.8PNP-PNP3 พิน, M8x1, ปลั๊ก-4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ4.3150371

฿ 3,453.35

1 ชิ้น 7 วัน PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP67พร้อมล็อคนัท2.5TPE-U(PUR)5000M8x11.5NPN-NPNสายเคเบิล-2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง53150384