(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบหัวฝัง / แบบหัวโผล่
● ระยะในการตรวจจับ (mm.) : 0.8 และ 1.5
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN หรือ PNP
● ขนาดเกลียว : M5x0.5 และ M8x1
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
● ความยาวสาย (m.): 2.5
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
ขนาด | 4 mm | M5 | 6.5 mm | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||
การรับรอง | cULus ได้รับการรับรอง (OL) | ||||||||||||||||
เครื่องหมายการค้า RCM | |||||||||||||||||
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | ||||||||||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE | ||||||||||||||||
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |||||||||||||||||
— | มี PWIS (สารที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของสี) | ||||||||||||||||
ขนาด | 4 mm | M5 | 6.5 mm | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -25 ถึง +70 |
เอาท์พุต, ทั่วไป | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | แบบเรียบ | แบบไม่เรียบ | |||||||||||||||
ขนาด | 4 mm | M5 | 6.5 mm | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||||
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.] | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
เอาท์พุตการเปลี่ยน | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | แบบเรียบ | แบบไม่เรียบ | |||||||||||||||
ขนาด | 4 mm | M5 | 6.5 mm | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||||
เอาท์พุตการเปลี่ยน | PNP | PNP | |||||||||||||||
NPN | NPN | ||||||||||||||||
ฟังก์ชันการเปลี่ยน | หน้าสัมผัส N/O | หน้าสัมผัส N/O | |||||||||||||||
หน้าสัมผัส N/C | หน้าสัมผัส N/C | ||||||||||||||||
พิกัดระยะการทำงาน [มม.] | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5 | 10 | 2.5 | 4 | 8 | 15 | ||||||
ระยะการเปลี่ยนตามมาตรฐาน [มม.] | 0.64 | 0.64 | 1.21 | 1.21 | 1.62 | 4.05 | 8.1 | 2.03 | 3.24 | 6.48 | 12.15 |
ตัวคูณลด | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียม | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
สแตนเลส St 18/8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | ||||||
ทองแดง | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | ||||||
ทองเหลือง | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.35 | 0.6 | 0.5 | 0.53 | ||||||
เหล็กกล้า St 37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
ฮิสเทอรีซิส [มม.] | — | — | ≤ 0.07 | ≤ 0.07 | ≤ 0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.1 | ≤ 0.12 | ≤ 0.36 | ≤ 0.88 | ≤ 1.65 | ||||||
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,200 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 700 | ||||||
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA] | 200 | ||||||||||||||||
แรงดันตก [V] | 0 ถึง 2 |
รหัสสินค้า |
---|
SIEN-M30B-PS-K-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ระดับการป้องกัน | ประเภทของการติดตั้ง | ความยาว สายไฟ (m) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (Hz) | ขนาด | จัดอันดับระยะการทำงาน (mm) | เอาต์พุต ไฟฟ้า | แรงบิดขันแน่น (Nm) | การสลับ เอาต์พุต | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ความแม่นยำ การทำซ้ำ (mm) | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,453.35 | SENSORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | ทองเหลือง, PBTP, ชุบโครเมียม | IP67 | พร้อมล็อคนัท | 2.5 | TPE-U(PUR) | 1200 | M30x1.5 | 10 | PNP | 40 | PNP | 3 สาย, สายเคเบิล | 0.5 | - | 155 | 150434 |
กำลังโหลด …
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 10-30 | กระแส Output สูงสุด(mA) | 200 | ชนิดการติดตั้ง | แบบเรียบ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -25 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SIEN-M30B-PS-K-L ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SIEN ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
SIEN-M30B-PS-S-L |
SIEN-M5B-NS-K-L |
SIEN-M5B-NS-S-L |
SIEN-M5B-PS-K-L |
SIEN-M5B-PS-S-L |
SIEN-M8B-NS-K-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ระดับการป้องกัน | ประเภทของการติดตั้ง | ความยาว สายไฟ (m) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (Hz) | ขนาด | จัดอันดับระยะการทำงาน (mm) | เอาต์พุต ไฟฟ้า | แรงบิดขันแน่น (Nm) | การสลับ เอาต์พุต | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ความแม่นยำ การทำซ้ำ (mm) | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,453.35 | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง, PA, PBTP, ชุบโครเมียม | IP67 | พร้อมล็อคนัท | - | - | 1200 | M30x1.5 | 10 | PNP | 40 | PNP | 3 พิน, M12x1, ปลั๊ก | 0.5 | - | 100 | 150435 | ||
฿ 3,757.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP67 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | M5x0.5 | 0.8 | NPN | - | NPN | 3 สาย, สายเคเบิล | - | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ | 33.6 | 150368 | ||
฿ 3,757.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP67 | - | - | - | 5000 | M5x0.5 | 0.8 | NPN | - | NPN | 3 พิน, M8x1, ปลั๊ก | - | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ | 4.3 | 150369 | ||
฿ 3,607.54 | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP67 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | M5x0.5 | 0.8 | PNP | - | PNP | 3 สาย, สายเคเบิล | - | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ | 33.6 | 150370 | ||
฿ 3,607.54 | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP67 | - | - | - | 5000 | M5x0.5 | 0.8 | PNP | - | PNP | 3 พิน, M8x1, ปลั๊ก | - | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนสูงพิเศษ | 4.3 | 150371 | ||
฿ 3,453.35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | IP65, IP67 | พร้อมล็อคนัท | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | M8x1 | 1.5 | NPN | - | NPN | สายเคเบิล | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 53 | 150384 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง