1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,592.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบแบบกลม
การรับรองเครื่องหมายการค้า RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
หลักการวัดความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-25 ถึง +70
ชนิดSMTO-4U-: -KSMTO-4U-: -S
เอาท์พุตการเปลี่ยนNPNNPN
PNPPNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/O
การทำซ้ำของจุดเปลี่ยน[มม.]±0.1±0.1
เวลาเปิด[ms]0 ถึง 50.5
เวลาปิด[ms]0 ถึง 50.5
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด[mA]200200
พิกัดหน้าสัมผัสสูงสุด DC[W]66
แรงดันตก[V]20 ถึง 2
กระแสเหลือ[mA]0 ถึง 0.010 ถึง 0.01
รหัสสินค้า
SMTO-4U-PS-S-LED-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,592.05

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การออกแบบ แบบกลม หลักการวัด ความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก วัสดุ ตัวเสื้อ PA, PET, PUR
ระดับการป้องกัน IP67 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 10-30 กระแส Output สูงสุด(mA) 200
ประเภทของการติดตั้ง มีอุปกรณ์เสริม ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC(Hz) 6 แรงบิดขันแน่น(Nm) 0.8
การสลับ เอาต์พุต PNP อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -25 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 70
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 3 พิน, M8x1, ปลั๊ก น้ำหนัก(g) 6 ส่วน ผู้ผลิต # 152742

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMTO-4U-PS-S-LED-24 ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SMTO