(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/2 | G3/4 |
---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว, 3/2 ทาง | |||
การออกแบบ | บ่ารองก้านลิ้น | |||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงลบ | |||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล | |||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | |||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ (ไม่สามารถย้อนกลับได้/ย้อนกลับได้โดยมีข้อจำกัดกรณีใช้การจ่ายลมไพล็อตภายนอก) | |||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์/บล็อคแมนิโฟลด์ | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ด้วยคอยล์โซลินอยด์ F, สั่งซื้อแยกต่างหาก | |||
พอร์ตสำหรับรูระบาย | M5 (เฉพาะชนิด ATEX) | |||
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 | |||
พอร์ตลมไพล็อต 12 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 |
ค่า b | — | — | 0.3 | — |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 5 | 7 | 14 | 19 |
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 500 | 800 | 3700 | 7500 |
น้ำหนักสินค้า [g] | 240 | 320 | 1100 | 1260 |
รหัสสินค้า |
---|
MOFH-3-1/4 |
MOFH-3-1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,222.94 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 800 | 41 | 14 | 7876 | 320 | ||
฿ 6,322.61 | HYDRAULIC HOSES/ADAPTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 500 | 29 | 9 | 7877 | 240 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR | ช่องระบายอากาศนักบิน 82 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP65 | ฟังก์ชั่น วาล์ว | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | ตัก | ซ้อนด้านใต้ |
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | รีเซ็ตวิธีการ | สปริงเชิงกล | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 1.5 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 8 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 40 |
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) | 2200 |
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) | 3700 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง