1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24 (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,300.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24

คุณสมบัติ

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24

รายละเอียดจำเพาะ

ฟังก์ชันวาล์ว3/25/25/3
ตำแหน่งปกติGOGBE
ตำแหน่งที่มั่นคงโมโนสเตเบิลไบสเตเบิลโมโนสเตเบิล
วิธีการรีเซ็ต: สปริงนิวเมติกส์มีไม่มี
วิธีการรีเซ็ต: สปริงเชิงกลไม่มีมี
การออกแบบสปูลลูกสูบ
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
ซ้อนคาบเกี่ยวกัน
ชนิดการควบคุมไฟฟ้า
ชนิดการควบคุมไพล็อต
การจ่ายลมไพล็อตภายในหรือภายนอก
ทิศทางการไหลกลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก
ฟังก์ชันไอเสียมีการควบคุมการไหล
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์1, 2, 4การเชื่อมต่อเกลียว: G3/8; การเชื่อมต่อ QS: Ø 10 หรือ Ø 12 มม.
3, 5การเชื่อมต่อเกลียว: G3/8
12, 14การเชื่อมต่อเกลียว: M5; การเชื่อมต่อ QS: Ø 6 มม.
82, 84การเชื่อมต่อเกลียว: M5
ความกว้างที่กำหนด[มม.]11
อัตราการไหลมาตรฐานG3/8[l/min]25003200300026002650
QS10[l/min]1250
QS12[l/min]16501600
เวลาเปลี่ยนเปิด/ปิด[ms]50/3340/5025/55
การเปลี่ยนแปลง[ms]25
รอบการทำงาน[%]100
ความกว้าง[มม.]24
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2

ข้อมูลทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานM1H[V DC]24 +10/ - 15%
M2H[V AC]110 ±10% ที่ 50 ถึง 60 Hz
M3H[V AC]230 ±10% ที่ 50 ถึง 60 Hz
การใช้พลังงานM1H[W]1.5
M2H, M3H[VA]ดึง: 3, คงค้าง: 2.4
ระดับการป้องกันเมื่อใช้ซ็อกเก็ตปลั๊กIP65 ถึง IEC 60529
รหัสสินค้า
CPE24-M2H-5/3G-QS-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่องระบายอากาศนักบิน 84 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 ฟังก์ชั่น วาล์ว ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต สูงสุด
(บาร์)
สื่อ ไพล็อต ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 12,869.17

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 61 วัน QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, ปิด1250ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงเชิงกล5525110 AC2.5---170307-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมหล่อฉีด วัสดุ ซีล NBR การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 G3/8
ช่องระบายอากาศนักบิน 82 M5 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 M5 ระดับการป้องกัน IP65
ตัก คาบเกี่ยวกัน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 24 ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 11
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) 3300
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) 3100 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPE24-M2H-5/3G-QS-10 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPE24

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPE24-M1H-3GLS-3/8
CPE24-M1H-3GLS-QS-10
CPE24-M1H-3GLS-QS-12
CPE24-M2H-5/3G-QS-12
CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่องระบายอากาศนักบิน 84 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 ฟังก์ชั่น วาล์ว ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต สูงสุด
(บาร์)
สื่อ ไพล็อต ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 7,492.36

1 ชิ้น 8 วัน G3/8G3/8--G3/8--3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล2500ภายนอกไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์335024 DC-0.92.510อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163169220

฿ 8,241.36

1 ชิ้น 31 วัน QS-10QS-10--QS-10--3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล1250ภายนอกไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์335024 DC-0.92.510อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163177-

฿ 8,331.64

1 ชิ้น 31 วัน QS-12QS-12--QS-12--3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล1650ภายนอกไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์335024 DC-0.92.510อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163185-

฿ 13,000.56

1 ชิ้น 61 วัน QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, ปิด1650ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงเชิงกล5525110 AC2.5---170313-

฿ 13,572.57

1 ชิ้น 61 วัน QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, ปิด1250ภายนอกกลับด้านได้-สปริงเชิงกล5525110 AC-0.92.510อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170308-

฿ 13,702.78

1 ชิ้น 46 วัน QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, ปิด1650ภายนอกกลับด้านได้-สปริงเชิงกล5525110 AC-0.92.510อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170314-