(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันวาล์ว | 3/2 | 5/2 | 5/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งปกติ | G | O | — | — | G | B | E | ||
ตำแหน่งที่มั่นคง | โมโนสเตเบิล | ไบสเตเบิล | โมโนสเตเบิล | ||||||
วิธีการรีเซ็ต: สปริงนิวเมติกส์ | มี | — | ไม่มี | ||||||
วิธีการรีเซ็ต: สปริงเชิงกล | ไม่มี | — | มี | ||||||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | ||||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||||||||
ซ้อน | คาบเกี่ยวกัน | ||||||||
ชนิดการควบคุม | ไฟฟ้า | ||||||||
ชนิดการควบคุม | ไพล็อต | ||||||||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | ||||||||
ทิศทางการไหล | — | กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | |||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | — | มีการควบคุมการไหล | |||||||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | ||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 4 | การเชื่อมต่อเกลียว: G3/8; การเชื่อมต่อ QS: Ø 10 หรือ Ø 12 มม. | |||||||
3, 5 | การเชื่อมต่อเกลียว: G3/8 | ||||||||
12, 14 | การเชื่อมต่อเกลียว: M5; การเชื่อมต่อ QS: Ø 6 มม. | ||||||||
82, 84 | การเชื่อมต่อเกลียว: M5 | ||||||||
ความกว้างที่กำหนด | — | [มม.] | 11 | ||||||
อัตราการไหลมาตรฐาน | G3/8 | [l/min] | 2500 | 3200 | 3000 | 2600 | 2650 | ||
QS10 | [l/min] | 1250 | |||||||
QS12 | [l/min] | 1650 | 1600 | ||||||
เวลาเปลี่ยน | เปิด/ปิด | [ms] | 50/33 | 40/50 | — | 25/55 | |||
การเปลี่ยนแปลง | [ms] | — | 25 | — | |||||
รอบการทำงาน | — | [%] | 100 | ||||||
ความกว้าง | — | [มม.] | 24 | ||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | M1H | [V DC] | 24 +10/ - 15% |
---|---|---|---|
M2H | [V AC] | 110 ±10% ที่ 50 ถึง 60 Hz | |
M3H | [V AC] | 230 ±10% ที่ 50 ถึง 60 Hz | |
การใช้พลังงาน | M1H | [W] | 1.5 |
M2H, M3H | [VA] | ดึง: 3, คงค้าง: 2.4 | |
ระดับการป้องกันเมื่อใช้ซ็อกเก็ตปลั๊ก | IP65 ถึง IEC 60529 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ช่องระบายอากาศนักบิน 84 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต สูงสุด (บาร์) | สื่อ ไพล็อต | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,300.52 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | G3/8 | G3/8 | - | - | G3/8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 2500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163165 | 220 | ||
฿ 7,876.66 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163173 | - | ||
฿ 7,966.93 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163181 | - | ||
฿ 7,492.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | G3/8 | G3/8 | - | - | G3/8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 2500 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163169 | 220 | ||
฿ 8,241.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163177 | - | ||
฿ 8,331.64 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163185 | - | ||
฿ 7,876.66 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163172 | - | ||
฿ 7,966.93 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163180 | - | ||
฿ 8,241.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163176 | - | ||
฿ 8,331.64 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163184 | - | ||
฿ 12,379.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170275 | - | ||
฿ 12,509.45 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170281 | - | ||
฿ 13,082.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170276 | - | ||
฿ 13,212.85 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1600 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170282 | - | ||
฿ 12,379.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170273 | - | ||
฿ 12,509.45 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170279 | - | ||
฿ 13,082.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170274 | - | ||
฿ 13,212.85 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1600 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170280 | - | ||
฿ 12,379.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170271 | - | ||
฿ 12,509.45 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170277 | - | ||
฿ 13,082.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170272 | - | ||
฿ 13,212.85 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170278 | - | ||
฿ 10,788.31 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 25 | - | - | - | 24 DC | 2 | - | - | - | 163175 | - | ||
฿ 10,924.33 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 25 | - | - | - | 24 DC | 2 | - | - | - | 163183 | - | ||
฿ 11,515.92 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 25 | - | - | - | 24 DC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163179 | - | ||
฿ 11,651.94 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 25 | - | - | - | 24 DC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163187 | - | ||
฿ 7,636.09 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 2900 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163166 | 360 | ||
฿ 8,500.93 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163174 | - | ||
฿ 8,636.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163182 | - | ||
฿ 8,863.26 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163178 | - | ||
฿ 8,999.85 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163186 | - | ||
฿ 8,130.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163817 | - | ||
฿ 8,219.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163825 | - | ||
฿ 8,493.20 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163821 | - | ||
฿ 8,584.08 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163829 | - | ||
฿ 8,130.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163816 | - | ||
฿ 8,219.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163824 | - | ||
฿ 8,493.20 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163820 | - | ||
฿ 8,584.08 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163828 | - | ||
฿ 12,869.17 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170311 | - | ||
฿ 13,000.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170317 | - | ||
฿ 13,572.57 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170312 | - | ||
฿ 13,702.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1600 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170318 | - | ||
฿ 12,869.17 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 91 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170309 | - | ||
฿ 13,000.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170315 | - | ||
฿ 13,572.57 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 91 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170310 | - | ||
฿ 13,702.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1600 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170316 | - | ||
฿ 12,869.17 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170307 | - | ||
฿ 13,000.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170313 | - | ||
฿ 13,572.57 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170308 | - | ||
฿ 13,702.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170314 | - | ||
฿ 11,294.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 25 | - | - | - | 110 AC | 2 | - | - | - | 163819 | - | ||
฿ 11,429.81 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 25 | - | - | - | 110 AC | 2 | - | - | - | 163827 | - | ||
฿ 11,612.74 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 25 | - | - | - | 110 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163823 | - | ||
฿ 11,744.68 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 25 | - | - | - | 110 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163831 | - | ||
฿ 8,753.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163818 | - | ||
฿ 8,889.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163826 | - | ||
฿ 9,118.07 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163822 | - | ||
฿ 9,252.88 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163830 | - | ||
฿ 7,554.73 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | G3/8 | G3/8 | - | - | G3/8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 2500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163833 | 220 | ||
฿ 8,130.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163841 | - | ||
฿ 8,219.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163849 | - | ||
฿ 8,493.20 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163845 | - | ||
฿ 8,584.08 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163853 | - | ||
฿ 8,130.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163840 | - | ||
฿ 8,219.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163848 | - | ||
฿ 8,493.20 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163844 | - | ||
฿ 8,584.08 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | - | - | QS-12 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 33 | 50 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163852 | - | ||
฿ 12,869.17 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 170347 | - | ||
฿ 13,000.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 170353 | - | ||
฿ 13,572.57 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170348 | - | ||
฿ 13,702.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 46 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1600 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170354 | - | ||
฿ 12,869.17 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 170345 | - | ||
฿ 13,000.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 170351 | - | ||
฿ 13,572.57 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170346 | - | ||
฿ 13,702.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1600 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170352 | - | ||
฿ 12,869.17 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 170343 | - | ||
฿ 13,000.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 170349 | - | ||
฿ 13,572.57 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170344 | - | ||
฿ 13,702.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 55 | 25 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170350 | - | ||
฿ 11,294.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 25 | - | - | - | 230 AC | 2 | - | - | - | 163843 | - | ||
฿ 11,429.81 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 25 | - | - | - | 230 AC | 2 | - | - | - | 163851 | - | ||
฿ 11,612.74 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 25 | - | - | - | 230 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163847 | - | ||
฿ 11,744.68 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 25 | - | - | - | 230 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163855 | - | ||
฿ 8,753.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163842 | - | ||
฿ 8,889.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163850 | - | ||
฿ 9,118.07 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G3/8 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1250 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163846 | - | ||
฿ 9,252.88 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 61 วัน | QS-12 | QS-12 | QS-12 | G3/8 | QS-12 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1650 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 50 | 40 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163854 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | G3/8 |
---|---|---|---|---|---|
ช่องระบายอากาศนักบิน 82 | M5 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 | M5 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
ตัก | คาบเกี่ยวกัน | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 24 | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 11 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 50 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) | 3300 |
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) | 3100 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง