1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPV10

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPV10
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPV10
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPV10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,109.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ CPV10

โซลินอยด์วาล์ว

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดCPV10CPV14CPV18
การออกแบบสปูลวาล์วลูกสูบควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
การหล่อลื่นการหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน, ปลอด PWIS 
(ปลอดสารที่เป็นอุปสรรคต่อการยึดเกาะของสี)
ประเภทของการติดตั้งด้วยเพลทเชื่อมต่อสำหรับนิวเมติกส์หลายเพลท
ด้วยผนังด้านหลัง
บนราง H
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ซ้อนคาบเกี่ยวกัน
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค/มีล็อค/มีการปิดกั้น
ความกว้าง [มม.]101418
ขนาดที่กำหนด [มม.]468
อัตราการไหลที่กำหนดในกรณไม่มีฟิตติ้ง [l/min]4008001600
1400
ค่า b0.40.42
0.37
0.38
0.41
0.40
ค่า c [l/sbar]1.63.26.3
5.66
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ด้วยเพลทส่วนปลายหรือแผ่นเพลทเชื่อทต่อสำหรับนิวเมติกส์หลายเพลท
พอร์ตจ่าย 1/11G1/8G1/4G3/8
พอร์ตระบาย 3/5G3/8 (G1/4)G1/2 (G3/8)G1/2
พอร์ตทำงาน 2/4M7G1/8G1/4
พอร์ตจ่ายลมไพล็อต 12/14M5 (M7)G1/4G1/4
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84M5 (M7)G1/8G1/4
รหัสสินค้า
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
CPV10-M1H-5JS-M7
CPV10-M1H-5LS-M7
CPV10-M11H-5LS-M7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่น วาล์ว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 7,033.24

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2×3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล-สปริงนิวเมติกส์2517161416

฿ 7,033.24

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 7 วัน 2x3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล-สปริงนิวเมติกส์2517161417

฿ 7,033.24

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 7 วัน 5/2, ไบสเตเบิล10---161415

฿ 5,109.33

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 7 วัน 5/2, โมโนสเตเบิล-สปริงนิวเมติกส์2717161414

฿ 5,483.54

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน 5/2, โมโนสเตเบิล-สปริงนิวเมติกส์1712187439

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ ทองเหลือง, เหล็กกล้า, อลูมิเนียมดายคาส, PPS, POM วัสดุ ซีล NBR, HNBR การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 พอร์ตร่วม
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 M7 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 M7 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 พอร์ตร่วม
พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม M7 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 พอร์ตร่วม ระดับการป้องกัน IP65
ตัก คาบเกี่ยวกัน ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 4 ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) 400
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ภายใน
ภายนอก
ทิศทางการไหล ไม่สามารถย้อนกลับได้ ขนาด วาล์ว(มิลลิเมตร) 10
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 24 DC b- ค่า 0.4 ค่า C(l / sbar) 1.6
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.9 แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ(บาร์) 3
ความดัน ไพล็อต สูงสุด(บาร์) 8 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) -20
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) 40 การใช้พลังงาน(W) 0.46 ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) 1400
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) 700 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง
น้ำหนัก(ก.) 70