(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว, 3/2 ทาง |
---|---|
การออกแบบ | วาล์วก้านลิ้นระบายความดัน |
ซ้อน | ซ้อนด้านใต้ |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม |
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า |
ชนิดการควบคุม | โดยตรง |
ทิศทางการไหล | กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด |
ฟังก์ชันไอเสีย | มีการควบคุมการไหล |
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค |
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
ความกว้าง [มม.] | 18 |
ขนาดตาข่าย [มม.] | 24 |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 4 |
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 400 |
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวเชื่อมต่อ G1/4 |
คอนเนคเตอร์ Push-in สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 8 มม. | |
น้ำหนักสินค้า [g] | 270 |
รหัสสินค้า |
---|
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8 |
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (เฮิร์ตซ์) | ฟังก์ชั่น วาล์ว | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,133.41 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | 210 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 3.5 | 3.5 | - | 525191 | ||
฿ 5,320.49 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | 210 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 525193 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | ซิงค์ดายคาส, เคลือบผิว | วัสดุ ซีล | NBR, HNBR | วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP65 | ตัก | ซ้อนด้านใต้ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 18 |
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) | 400 | ทิศทางการไหล | กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด |
รีเซ็ตวิธีการ | สปริงเชิงกล | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24 DC | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.9 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 8 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | น้ำหนัก(ก.) | 270 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง