1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE4

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE4
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,864.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE4

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE4

คุณสมบัติ

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE4

รายละเอียดจำเพาะ

ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์เดี่ยว, 3/2 ทาง
การออกแบบวาล์วก้านลิ้นระบายความดัน
ซ้อนซ้อนด้านใต้
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
วิธีรีเซตสปริงเชิงกล
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
ชนิดการควบคุมโดยตรง
ทิศทางการไหลกลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด
ฟังก์ชันไอเสียมีการควบคุมการไหล
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความกว้าง [มม.]18
ขนาดตาข่าย [มม.]24
ความกว้างกำหนด [มม.]4
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]400
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์เกลียวเชื่อมต่อ G1/4
คอนเนคเตอร์ Push-in 
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 8 มม.
น้ำหนักสินค้า [g]270
รหัสสินค้า
MHE4-M1H-3/2G-1/4
MHE4-M1H-3/2G-QS-8
MHE4-M1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-1/4
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(เฮิร์ตซ์)
ฟังก์ชั่น วาล์ว เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 3,864.94

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน G1/4G1/4G1/4--G1/41203/2, ปิด, โมโนสเตเบิล510.5-525186

฿ 4,121.54

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน QS-8QS-8QS-8--QS-81203/2, ปิด, โมโนสเตเบิล510.5-525190

฿ 4,121.54

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน -QS-8-QS-8QS-8QS-81203/2, เปิด, โมโนสเตเบิล510.5-525210

฿ 4,856.81

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 7 วัน G1/4G1/4G1/4--G1/42103/2, ปิด, โมโนสเตเบิล3.53.5-525187

฿ 5,062.39

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน G1/4G1/4G1/4--G1/42103/2, ปิด, โมโนสเตเบิล3.53.52.5525189

฿ 5,133.41

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน QS-8QS-8QS-8--QS-82103/2, ปิด, โมโนสเตเบิล3.53.5-525191

฿ 5,320.49

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน QS-8QS-8QS-8--QS-82103/2, ปิด, โมโนสเตเบิล3.53.52.5525193

฿ 5,133.41

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน -QS-8-QS-8QS-8QS-82103/2, เปิด, โมโนสเตเบิล3.53.5-525211

฿ 5,320.49

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน -QS-8-QS-8QS-8QS-82103/2, เปิด, โมโนสเตเบิล3.53.52.5525213

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ ซิงค์ดายคาส, เคลือบผิว วัสดุ ซีล NBR, HNBR วัสดุ ของ สกรู เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี
ระดับการป้องกัน IP65 ตัก ซ้อนด้านใต้ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 4 ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) 400 ทิศทางการไหล กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด
รีเซ็ตวิธีการ สปริงเชิงกล แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 24 DC ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.9
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 8 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 60
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง น้ำหนัก(ก.) 270