1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,919.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H

คุณสมบัติ

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MN1H

รายละเอียดจำเพาะ

การเชื่อมต่อวาล์วควบคุมG1/4G3/8G1/2G3/4G1G1 1/2
ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์เดี่ยว, 2/2 ทาง
การออกแบบวาล์วไดอะแฟรม
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
วิธีรีเซตสปริงนิวเมติกส์
ชนิดการควบคุมแบบไพล็อต
ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้
ฟังก์ชันไอเสียไม่มีตัวเลือกควบคุมปริมาณ
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม
ประเภทของการติดตั้งการติดตั้งแบบ Inline
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ขนาดที่กำหนด [มม.]131313202540
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]200029003100100001150030500
น้ำหนักสินค้า [g]450450400110010002600
แรงบิดขันแน่นสูงสุด [Nm]3560105200380850
รหัสสินค้า
MN1H-2-1/2-MS
MN1H-2-3/4-MS
MN1H-2-3/8-MS
MN1H-5/2-D-1-FR-C
MN1H-5/2-D-2-FR-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่องระบายอากาศนักบิน 84 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 ฟังก์ชั่น วาล์ว ตัก ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ความดัน ปานกลางขั้นต่ำ
(บาร์)
ผสม.ความดัน ปานกลาง
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0
(ไมโครวินาที)
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ
(ไมโครวินาที)
กลาง สื่อปฏิบัติการ สื่อ ไพล็อต ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 7,296.94

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 7 วัน ทองเหลือง-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง---------2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล--133100-สปริงนิวเมติกส์10030G1/2---0.510-1060-1060--อากาศอัดที่กรอง, ตาข่ายกรอง 200 µm--161728400

฿ 10,646.35

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 30 วัน ทองเหลือง-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง---------2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล--2010000-สปริงนิวเมติกส์180120G3/4---0.510-1060-1060--อากาศอัดที่กรอง, ตาข่ายกรอง 200 µm--1617311100

฿ 7,296.94

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน ทองเหลือง-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง---------2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล--132900-สปริงนิวเมติกส์10030G3/8---0.510-1060-1060--อากาศอัดที่กรอง, ตาข่ายกรอง 200 µm--161727450

฿ 4,919.21

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBR-ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1-ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-15/2, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน4281200ภายในสปริงเชิงกล3917-ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก310---550-55037004600-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159687450

฿ 7,764.28

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBR-ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G3/8, ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1M5--5/2, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน5411.52300ภายในสปริงเชิงกล6224-ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก310---550-55037004600-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-159699710

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับการป้องกัน IP65 ทิศทางการไหล ไม่สามารถย้อนกลับได้