1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVES

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,856.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดVSNC-F-B52-D-G14-F8
VSNC-F-B52-D-N14-F8
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์คู่, 5/2 ทาง
ความกว้าง [มม.]32
ความกว้างกำหนด DN [มม.]7.2
การออกแบบสปูลลูกสูบ
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
วิธีรีเซต
ชนิดการควบคุมแบบไพล็อต
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลมีล็อค, ไม่มีล็อค
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
แรงบิดขันแน่นสูงสุดสำหรับติดตั้งวาล์ว [Nm]3.2
ไม่ทับซ้อนกันมี
อัตราการไหลมาตรฐาน 1 > 2 [l/min]1200
ค่า b0.4
ค่า C [l/sbar]5.6
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์1, 3, 5G 1/4, 1/4 NPT
2, 4รูปแบบการเชื่อมต่อกับ NAMUR
เป็นไปตามมาตรฐานVDI/VDE 3845 (NAMUR)
ผู้ออกใบรับรองDNVGL-TAA000011J
น้ำหนักสินค้า [g]345455
รหัสสินค้า
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ของ สกรู การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 ระดับการป้องกัน ฟังก์ชั่น วาล์ว ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ค่า C
(l / sbar)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,185.16

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงG1/4G1/4G1/4-5/2 หรือ 3/2 สลับได้1250-สปริงเชิงกล9235ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก5.22.58577267415

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป วัสดุ ซีล NBR การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR ตัก คาบเกี่ยวกัน
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 32 พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ภายใน ทิศทางการไหล ไม่สามารถย้อนกลับได้
b- ค่า 0.4 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -20 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 60
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -20 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60 การเชื่อมต่อสายไฟ รูระบาย ไม่ได้ต่อท่อดักท์
สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VSNC-FC-M52-MD-G14-FN ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSNC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VSNC-F-B52-D-G14-F8
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ของ สกรู การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 ระดับการป้องกัน ฟังก์ชั่น วาล์ว ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ค่า C
(l / sbar)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 4,632.24

1 ชิ้น 30 วัน สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงG1/4G1/4G1/4-5/2, ไบสเตเบิล135011---ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก5.61.510577258345

฿ 2,856.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงG1/4G1/4G1/4-5/2 หรือ 3/2 สลับได้1250-สปริงเชิงกล4811ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก5.22.510577257335

฿ 3,335.58

1 ชิ้น 8 วัน สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงG1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2 หรือ 3/2 สลับได้1250-สปริงเชิงกล481124 DC5.22.510577295380

฿ 2,856.75

1 ชิ้น 30 วัน เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 หรือ 3/2 สลับได้1250-สปริงเชิงกล4811ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก5.22.510577262335

฿ 3,185.16

1 ชิ้น 30 วัน เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 หรือ 3/2 สลับได้1250-สปริงเชิงกล9235ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก5.22.58577272415