1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS4 (รหัสสินค้า)

FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS

ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,609.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง Festo MS4 ซีรีส์

  • ผสมผสานการกรองและการควบคุม ความดัน เข้าด้วยกัน
  • ระดับการกรอง: 5µm และ 40µm
  • การเชื่อมต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม: G1/4, G1/8
  • วัสดุ ชาม: PC, อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด
  • ความดันในการใช้งาน: 0.8 ถึง 14 บาร์
  • ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -10 ถึง +60°C
  • การทำงาน อากาศอัด (ISO 8573-1:2010)

ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS4

ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ

คุณสมบัติ

ตัวปรับความดันพร้อมกรองอากาศ

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาดMS4MS6
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2เกลียวในG 1/8 หรือ G 1/4G 1/4, G 3/8 หรือ G 1/2
เพลทการเชื่อมต่อ AG...G 1/8, G 1/4 หรือ G 3/8G 1/4, G 3/8, G 1/2 หรือ G 3/4
เพลทการเชื่อมต่อ AQ...NPT 1/8, NPT 1/4 หรือ NPT 3/8NPT 1/4, NPT 3/8, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4
การออกแบบโครงสร้างชุดเตรียมลมแบบมี/ไม่มีตัวแสดงความดัน
ฟังก์ชันการควบคุมความดันเอาท์พุตคงที่, มีทิศทางการไหลย้อนกลับ, มี/ไม่มีการระบายเสริม
ประเภทของการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสริม
การติดตั้งแบบ Inline
การติดตั้งพาแนลด้านหน้า
ตำแหน่ง ติดตั้งแนวตั้ง ±5°
ระดับการกรอง [µm]5
40
ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุตอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [6:4:4] (ระดับการกรอง 5 µm)
อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [7:4:4] (ระดับการกรอง 40 µm)
โบวล์การ์ดถ้วยกรองพลาสติก
มีถ้วยโลหะในตัว
ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
กึ่งอัตโนมัติ
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ควบคุมด้วยไฟฟ้า
การล็อคการปรับความดันปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค, ล็อคได้ด้วยอุปกรณ์เสริม
ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว
ช่วงการปรับความดัน [บาร์]D50.3 ถึง 4
D60.3 ถึง 7
D70.5 ถึง 12 (0.5 ถึง 10 มีเซ็นเซอร์ความดัน ชนิด AD... หรือมีการรับรองจาก UL)
D80.5 ถึง 16 (0.5 ถึง 10 มีการรับรองจาก UL)
ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์]0.25
จอแสดงความดันด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า
ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า
ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต
ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต
G 1/8 เตรียมไว้
G 1/4 เตรียมไว้
ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3]19 (มีตัวป้องกันถ้วยพลาสติก) 25 (มีถ้วยโลหะ)38
รหัสสินค้า
MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน ชามยาม ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด
(มล.)
ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด
(บาร์)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ของชาม วัสดุ ของแผงควบคุม ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด
(บาร์)
ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
สื่อปฏิบัติการ Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ขนาด ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้าง การออกแบบ ชนิดการติดตั้ง หมายเหตุ วัสดุ ตำแหน่งติดตั้ง ฟังก์ชั่น ตัวควบคุม การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) วัสดุ ฐานรอง วัสดุ ไดอะแฟรม การแยก วัสดุ แผ่นดิสก์ Class ห้องคลีนรูม วัสดุ แกนหมุน ลูกบิด วัสดุ ของ สปริง วัสดุ ก้าน วาล์ว เกจวัดแรงดัน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,099.94

FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS 1 ชิ้น 8 วัน 40μmด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน-ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก1500G1/4G1/4190.25อลูมิเนียมหล่อฉีดPCPA, POM0.8140.512-1060-1060-1060อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------529156275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด PE วัสดุ ซีล NBR

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS ในชุด ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS4

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS
MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง เกจวัดความดัน เกจวัดความดัน ชามยาม ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด
(มล.)
ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด
(บาร์)
วัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ของชาม วัสดุ ของแผงควบคุม ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด
(บาร์)
ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
สื่อปฏิบัติการ Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ขนาด ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้าง การออกแบบ ชนิดการติดตั้ง หมายเหตุ วัสดุ ตำแหน่งติดตั้ง ฟังก์ชั่น ตัวควบคุม การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) วัสดุ ฐานรอง วัสดุ ไดอะแฟรม การแยก วัสดุ แผ่นดิสก์ Class ห้องคลีนรูม วัสดุ แกนหมุน ลูกบิด วัสดุ ของ สปริง วัสดุ ก้าน วาล์ว เกจวัดแรงดัน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,609.95

1 ชิ้น 5 วัน 40μm---1,700 ลิตร/นาทีG1/4G1/416.50.5PA-เสริมความแข็งแรงPC-1100.37-550-5°C ... 50°C--550อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ4ลูกบิด แกนหมุน พร้อม ตัวหยุดหมุนหมุนด้วยตนเองตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน ตัว ตัวปรับแรงดันลม ลูกสูบควบคุมโดยตรงทางเลือก: การติดตั้งสายยึดแผงด้านหน้า พร้อม อุปกรณ์เสริมสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSแนวตั้ง +/- 5°ความดัน เต้ารับ คงที่พร้อมการระบายออกรองพร้อม ฟังก์ชั่น การไหลย้อนกลับVDMA24364-B1/B2-L---Class 7 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1POMเหล็กกล้า ผสมสูง เหล็กกล้า ชุบสังกะสีPOMพร้อม เกจวัดความดัน-207

฿ 3,099.94

1 ชิ้น 8 วัน 40μmด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน-ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก1700G1/4G1/4190.25อลูมิเนียมหล่อฉีดPCPA, POM0.8140.37-1060-1060-1060อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------529148275

฿ 3,099.94

1 ชิ้น 31 วัน 40μmด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน-ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก1700G1/4G1/4190.25อลูมิเนียมหล่อฉีดPCPA, POM0.8140.37-1060-1060-1060อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------529149275

฿ 4,287.09

1 ชิ้น 8 วัน 40μmด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน-ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก1500G1/4G1/4190.25อลูมิเนียมหล่อฉีดPCPA, POM2120.512560560-1060อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------529158275

฿ 4,057.53

1 ชิ้น 31 วัน 40μmด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน-มีตัวป้องกันถ้วยโลหะในตัว1500G1/4G1/4250.25อลูมิเนียมหล่อฉีดอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อลูมิเนียมดายคาสPA, POM0.8140.512-1060-1060-1060อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------535724475

฿ 5,426.04

1 ชิ้น 30 วัน 40μmด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน-มีตัวป้องกันถ้วยโลหะในตัว1500G1/4G1/4250.25อลูมิเนียมหล่อฉีดอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อลูมิเนียมดายคาสPA, POM2120.512560560-1060อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-----------------535722475