(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง Festo MS6 series
ขนาด | MS4 | MS6 | |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 | เกลียวใน | G 1/8 หรือ G 1/4 | G 1/4, G 3/8 หรือ G 1/2 |
เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G 1/8, G 1/4 หรือ G 3/8 | G 1/4, G 3/8, G 1/2 หรือ G 3/4 | |
เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT 1/8, NPT 1/4 หรือ NPT 3/8 | NPT 1/4, NPT 3/8, NPT 1/2 หรือ NPT 3/4 | |
การออกแบบโครงสร้าง | ชุดเตรียมลมแบบมี/ไม่มีตัวแสดงความดัน | ||
ฟังก์ชันการควบคุม | ความดันเอาท์พุตคงที่, มีทิศทางการไหลย้อนกลับ, มี/ไม่มีการระบายเสริม | ||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
การติดตั้งแบบ Inline | |||
การติดตั้งพาแนลด้านหน้า | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | แนวตั้ง ±5° | ||
ระดับการกรอง [µm] | 5 | ||
40 | |||
ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [6:4:4] (ระดับการกรอง 5 µm) | ||
อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] (ระดับการกรอง 40 µm) | |||
โบวล์การ์ด | ถ้วยกรองพลาสติก | ||
มีถ้วยโลหะในตัว | |||
ช่องระบายน้ำที่ควบแน่น | โรตารี่แบบแมนนวล | ||
กึ่งอัตโนมัติ | |||
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | |||
— | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ, ควบคุมด้วยไฟฟ้า | ||
การล็อคการปรับความดัน | ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค, ล็อคได้ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว | |||
ช่วงการปรับความดัน [บาร์] | D5 | 0.3 ถึง 4 | |
D6 | 0.3 ถึง 7 | ||
D7 | 0.5 ถึง 12 (0.5 ถึง 10 มีเซ็นเซอร์ความดัน ชนิด AD... หรือมีการรับรองจาก UL) | ||
D8 | — | 0.5 ถึง 16 (0.5 ถึง 10 มีการรับรองจาก UL) | |
ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์] | 0.25 | ||
จอแสดงความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | ||
ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
G 1/8 เตรียมไว้ | — | ||
G 1/4 เตรียมไว้ | |||
ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3] | 19 (มีตัวป้องกันถ้วยพลาสติก) 25 (มีถ้วยโลหะ) | 38 |
รหัสสินค้า |
---|
MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | เกจวัดความดัน | ชามยาม | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | วัสดุ ของชาม | วัสดุ ของแผงควบคุม | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด (บาร์) | ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | สื่อปฏิบัติการ | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | ขนาด | ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ | โครงสร้าง การออกแบบ | ชนิดการติดตั้ง | หมายเหตุ วัสดุ | ตำแหน่งติดตั้ง | ฟังก์ชั่น ตัวควบคุม | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | วัสดุ ไดอะแฟรม | การแยก วัสดุ แผ่นดิสก์ | เกจวัดแรงดัน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,691.88 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5μm | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 2200 | G1/4 | G1/4 | PC | PA, POM | 0.8 | 20 | 0.5 | 12 | -10 | -10 | 60 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529205 | 875 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด(มล.) | 38 | ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด(บาร์) | 0.25 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด | PE | วัสดุ ซีล | NBR | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 |
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z ในชุด ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ MS6
รหัสสินค้า |
---|
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS |
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z |
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS |
MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS |
MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS |
MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | เกจวัดความดัน | ชามยาม | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | วัสดุ ของชาม | วัสดุ ของแผงควบคุม | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด (บาร์) | ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | สื่อปฏิบัติการ | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | ขนาด | ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ | โครงสร้าง การออกแบบ | ชนิดการติดตั้ง | หมายเหตุ วัสดุ | ตำแหน่งติดตั้ง | ฟังก์ชั่น ตัวควบคุม | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | วัสดุ ไดอะแฟรม | การแยก วัสดุ แผ่นดิสก์ | เกจวัดแรงดัน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,691.88 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40μm | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 6200 | G1/2 | G1/2 | PC | PA, POM | 0.8 | 20 | 0.3 | 7 | -10 | -10 | 60 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529180 | 875 | ||
฿ 3,691.88 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40μm | - | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 6200 ลิตร/นาที | G1/2 | G1/2 | PC | PA POM | 0.8 | 20 | 0.3 | 7 | -10 | -10°C ... 60°C | - | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-: 4: - ] ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 6 | ลูกบิด แกนหมุน พร้อมตัวล็อคสามารถปิดได้ด้วย อุปกรณ์เสริม | หมุนด้วยตนเอง | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน | ทางเลือก: การติดตั้งสายยึดแผงด้านหน้า พร้อม อุปกรณ์เสริม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | แนวตั้ง +/- 5° | ความดัน เต้ารับ คงที่พร้อมกับการระบายออกรอง | VDMA24364-B1/B2-L | NBR | POM | พร้อม เกจวัดความดัน | - | 875 | ||
฿ 5,061.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40μm | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 6200 | G1/2 | G1/2 | PC | PA, POM | 2 | 12 | 0.3 | 7 | 5 | 5 | 60 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529182 | 875 | ||
฿ 5,061.39 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5μm | - | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 2200 ลิตร/นาที | G1/4 | G1/4 | PC | PA POM | 2 | 12 | 0.5 | 12 | -10 | -10°C ... 60°C | - | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4: - ] ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | 6 | ลูกบิด แกนหมุน พร้อมตัวล็อคสามารถปิดได้ด้วย อุปกรณ์เสริม | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน | ทางเลือก: การติดตั้งสายยึดแผงด้านหน้า พร้อม อุปกรณ์เสริม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | แนวตั้ง +/- 5° | ความดัน เต้ารับ คงที่พร้อมกับการระบายออกรอง | VDMA24364-B1/B2-L | NBR | POM | พร้อม เกจวัดความดัน | - | 875 | ||
฿ 3,691.88 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40μm | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 2500 | G1/4 | G1/4 | PC | PA, POM | 0.8 | 20 | 0.5 | 12 | -10 | -10 | 60 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529208 | 875 | ||
฿ 5,061.39 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40μm | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | ตัวป้องกันถ้วยกรองพลาสติก | 2500 | G1/4 | G1/4 | PC | PA, POM | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 5 | 5 | 60 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:4:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529210 | 875 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง