(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SE-1/2-B |
SE-1/4-B |
SE-1/8-B |
SE-3/8-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ไอเสียอากาศ 6-> 5 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงดันอัตราการไหลมาตรฐาน 6-> 5 บาร์ (ลิตร / นาที) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง (เดซิเบล (A)) | สื่อปฏิบัติการ | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,746.90 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0.3 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 6480 | 4560 | 15 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 9688 | ||
฿ 2,548.18 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ซิงค์ดายคาส | 0.5 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 1200 | 960 | 7 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 9686 | ||
฿ 1,755.38 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | ซิงค์ดายคาส | 0.5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 660 | 300 | 5 | 100 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 9685 | ||
฿ 2,801.06 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | 0.2 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 2760 | 2880 | 11 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 9687 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | NBR | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 75 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง