1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบกดเข้า, ซีรีส์ QS【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC PIPE FITTINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อแบบกดเข้า, ซีรีส์ QS
  • ข้อต่อแบบกดเข้า, ซีรีส์ QS
  • ข้อต่อแบบกดเข้า, ซีรีส์ QS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว แบบกดเข้า , QS ซีรี่ส์
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ขนาดเกลียว : G1/2, G1/4, G1/8, G3/8 และ R1/2, R1/4, R1/8, R3/8
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : -0.095 ถึง 0.6
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล
แหวนกดสำหรับปลดท่อ - POM
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

ข้อต่อแบบกดเข้า QS, เกลียว R

ตัวยึดแบบขันสกรู, ซีรีส์ QS

- เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
D1
ขนาดเกลียว 
[มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
D2
D5L1L2L3ประแจ 
ขนาด
น้ำหนัก/ชิ้น 
[ก.]
PU
153001QS-1/8-4R1/83421817107.410
130674QS-1/8-4-100100
153002QS-1/8-65622.3818.3128.210
130675QS-1/8-6-100100
153004QS-1/8-86827.9823.9141410
130676QS-1/8-8-5050
190643QS-1/8-1061030.3826.3172110
190644QS-1/4-4R1/43422.51116.5141610
153003QS-1/4-65623.71117.6141510
130677QS-1/4-6-100100
153005QS-1/4-87826.61120.6141410
130678QS-1/4-8-5050
153007QS-1/4-108.51029.81123.8171910
130679QS-1/4-10-5050
164980QS-1/4-128.51235.91129.9213710
130680QS-1/4-12-2020
190645QS-3/8-6R3/85624.51218.1172810
153006QS-3/8-87825.51219.2172510
130681QS-3/8-8-5050
153008QS-3/8-1091029.31223172410
130682QS-3/8-10-5050
153009QS-3/8-12111231.91225.6213010
130683QS-3/8-12-2020
164957QS-3/8-16111623.841,11234.822501
190646QS-1/2-10R1/291030.41522.221461
133189QS-1/2-10-5050
153010QS-1/2-12111233.91525.721441
130684QS-1/2-12-2020
153011QS-1/2-16131641.31533.124631
130685QS-1/2-16-2020

ข้อต่อแบบกดเข้า QS, เกลียว G

ตัวยึดแบบขันสกรู, ซีรีส์ QS

เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
D1
ขนาดเกลียว 
[มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
D2
L1L2L3ประแจ 
ขนาด
น้ำหนัก/ชิ้น 
[ก.]
PU
186095QS-G1/8-4G1/83419.54.21.9139.110
132036QS-G1/8-4-100100
186096QS-G1/8-65620.64.21.9138.310
132037QS-G1/8-6-100100
186098QS-G1/8-86825.84.21.9141310
132038QS-G1/8-8-5050
186097QS-G1/4-6G1/45621.24.81.9171710
132039QS-G1/4-6-100100
186099QS-G1/4-87821.94.81.9171510
132040QS-G1/4-8-5050
186101QS-G1/4-108.51028.94.81.9172110
132041QS-G1/4-10-5050
186350QS-G1/4-128.51234.14.81.9213910
132042QS-G1/4-12-2020
186100QS-G3/8-8G3/87821.75.82.4192210
132043QS-G3/8-8-5050
186102QS-G3/8-1091025.45.82.4192210
132044QS-G3/8-10-5050
186103QS-G3/8-12111231.55.82.4213310
132045QS-G3/8-12-2020
186347QS-G3/8-16111637.35.82.422451
186104QS-G1/2-12G1/21112286.82.424391
132046QS-G1/2-12-2020
186105QS-G1/2-16131635.36.82.424511
132047QS-G1/2-16-2020

ข้อต่อแบบกดเข้า QS-...-I, เกลียว R

ตัวยึดแบบขันสกรู, ซีรีส์ QS

เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
D1
ขนาดเกลียว 
[มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
D2
D5 
D6 
L1L2L3L4ประแจ 
ขนาด
น้ำหนัก/ชิ้น 
[ก.]
PU
153012QS-1/8-4-IR1/82.649.79.92081614.92.56.610
133191QS-1/8-4-I-100100
153013QS-1/8-6-I4.2611.811.822.1818.11747.610
133186QS-1/8-6-I-100100
153015QS-1/8-8-I5.3813.713.825.9821.918.258.810
133187QS-1/8-8-I-5050
190647QS-1/8-10-I5.31017.516.830.3826.320.751710
153014QS-1/4-6-IR1/44.2613.711.821.31115.21741310
133193QS-1/4-6-I-100100
153016QS-1/4-8-I6.3813.713.825.11119.118.261310
133190QS-1/4-8-I-5050
153018QS-1/4-10-I6.31017.516.829.81123.820.762010
133188QS-1/4-10-I-5050
190649QS-1/4-12-I6.31220.819.835.91129.923.362910
153017QS-3/8-8-IR3/86.3816.813.822.21215.918.261910
153019QS-3/8-10-I6.31017.516.829.3122320.762610
153020QS-3/8-12-I8.41220.819.831.91225.623.383110
190648QS-1/2-10-IR1/26.31020.816.830.31522.120.76451
153021QS-1/2-12-I8.41220.819.833.91525.723.38451

ข้อต่อแบบกดเข้า QS-...-I, เกลียว G

ตัวยึดแบบขันสกรู, ซีรีส์ QS

เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
D1
ขนาดเกลียว 
[มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
D2
D5 
D6 
L1L2L4L5ประแจ 
ขนาด
น้ำหนัก/ชิ้น 
[ก.]
PU
186106QS-G1/8-4-IG1/82.64139.919.54.214.91.92.57.710
133008QS-G1/8-4-I-100100
186107QS-G1/8-6-I4.261311.821.64.2171.948.310
133009QS-G1/8-6-I-100100
186109QS-G1/8-8-I5.3813.713.825.84.218.21.951210
133010QS-G1/8-8-I-100100
132999QS-G1/8-10-I5.3101716.828.34.220.71.951910
133000QS-G1/8-10-I-100100
186108QS-G1/4-6-IG1/44.261711.820.24.8171.941310
186110QS-G1/4-8-I6.381713.824.44.818.21.961410
186112QS-G1/4-10-I7.3101716.828.94.820.71.972010
186111QS-G3/8-8-IG3/86.381913.823.95.818.22.462010
186113QS-G3/8-10-I7.3101916.826.45.820.72.472210
186114QS-G3/8-12-I8.41220.819.831.55.823.32.483410
186115QS-G1/2-12-IG1/28.4122419.8286.823.32.48331
รหัสสินค้า
QS-3/8-10-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดแพ็ค แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การปล่อยสี แหวน แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,702.13

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล6.3106-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15301926

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด มาตรฐาน ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.95

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QS-3/8-10-I ในชุด ข้อต่อแบบกดเข้า, ซีรีส์ QS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QS-1/2-12
QS-1/2-12-20
QS-1/2-12-I
QS-3/8-12
QS-3/8-12-20
QS-3/8-12-I
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดแพ็ค แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การปล่อยสี แหวน แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 221.40

1 ชิ้น 7 วัน -ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล1116-1080--เกลียวนอก R1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15301044

฿ 3,035.75

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล11206-1080--เกลียวนอก R1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ13068444

฿ 246.73

1 ชิ้น 7 วัน -ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล8.416-1080--เกลียวนอก R1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15302145

฿ 1,673.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล11106-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15300930

฿ 2,395.75

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล11206-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ13068330

฿ 1,964.13

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล8.4106-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15302031