(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว แบบกดเข้า , QS ซีรี่ส์
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ขนาดเกลียว : G1/2, G1/4, G1/8, G3/8 และ R1/2, R1/4, R1/8, R3/8
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : -0.095 ถึง 0.6
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล
แหวนกดสำหรับปลดท่อ - POM
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
- เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 | L1 | L2 | L3 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153001 | QS-1/8-4 | R1/8 | 3 | 4 | — | 21 | 8 | 17 | 10 | 7.4 | 10 |
130674 | QS-1/8-4-100 | 100 | |||||||||
153002 | QS-1/8-6 | 5 | 6 | — | 22.3 | 8 | 18.3 | 12 | 8.2 | 10 | |
130675 | QS-1/8-6-100 | 100 | |||||||||
153004 | QS-1/8-8 | 6 | 8 | — | 27.9 | 8 | 23.9 | 14 | 14 | 10 | |
130676 | QS-1/8-8-50 | 50 | |||||||||
190643 | QS-1/8-10 | 6 | 10 | — | 30.3 | 8 | 26.3 | 17 | 21 | 10 | |
190644 | QS-1/4-4 | R1/4 | 3 | 4 | — | 22.5 | 11 | 16.5 | 14 | 16 | 10 |
153003 | QS-1/4-6 | 5 | 6 | — | 23.7 | 11 | 17.6 | 14 | 15 | 10 | |
130677 | QS-1/4-6-100 | 100 | |||||||||
153005 | QS-1/4-8 | 7 | 8 | — | 26.6 | 11 | 20.6 | 14 | 14 | 10 | |
130678 | QS-1/4-8-50 | 50 | |||||||||
153007 | QS-1/4-10 | 8.5 | 10 | — | 29.8 | 11 | 23.8 | 17 | 19 | 10 | |
130679 | QS-1/4-10-50 | 50 | |||||||||
164980 | QS-1/4-12 | 8.5 | 12 | — | 35.9 | 11 | 29.9 | 21 | 37 | 10 | |
130680 | QS-1/4-12-20 | 20 | |||||||||
190645 | QS-3/8-6 | R3/8 | 5 | 6 | — | 24.5 | 12 | 18.1 | 17 | 28 | 10 |
153006 | QS-3/8-8 | 7 | 8 | — | 25.5 | 12 | 19.2 | 17 | 25 | 10 | |
130681 | QS-3/8-8-50 | 50 | |||||||||
153008 | QS-3/8-10 | 9 | 10 | — | 29.3 | 12 | 23 | 17 | 24 | 10 | |
130682 | QS-3/8-10-50 | 50 | |||||||||
153009 | QS-3/8-12 | 11 | 12 | — | 31.9 | 12 | 25.6 | 21 | 30 | 10 | |
130683 | QS-3/8-12-20 | 20 | |||||||||
164957 | QS-3/8-16 | 11 | 16 | 23.8 | 41,1 | 12 | 34.8 | 22 | 50 | 1 | |
190646 | QS-1/2-10 | R1/2 | 9 | 10 | — | 30.4 | 15 | 22.2 | 21 | 46 | 1 |
133189 | QS-1/2-10-50 | 50 | |||||||||
153010 | QS-1/2-12 | 11 | 12 | — | 33.9 | 15 | 25.7 | 21 | 44 | 1 | |
130684 | QS-1/2-12-20 | 20 | |||||||||
153011 | QS-1/2-16 | 13 | 16 | — | 41.3 | 15 | 33.1 | 24 | 63 | 1 | |
130685 | QS-1/2-16-20 | 20 |
เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | L1 | L2 | L3 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186095 | QS-G1/8-4 | G1/8 | 3 | 4 | 19.5 | 4.2 | 1.9 | 13 | 9.1 | 10 |
132036 | QS-G1/8-4-100 | 100 | ||||||||
186096 | QS-G1/8-6 | 5 | 6 | 20.6 | 4.2 | 1.9 | 13 | 8.3 | 10 | |
132037 | QS-G1/8-6-100 | 100 | ||||||||
186098 | QS-G1/8-8 | 6 | 8 | 25.8 | 4.2 | 1.9 | 14 | 13 | 10 | |
132038 | QS-G1/8-8-50 | 50 | ||||||||
186097 | QS-G1/4-6 | G1/4 | 5 | 6 | 21.2 | 4.8 | 1.9 | 17 | 17 | 10 |
132039 | QS-G1/4-6-100 | 100 | ||||||||
186099 | QS-G1/4-8 | 7 | 8 | 21.9 | 4.8 | 1.9 | 17 | 15 | 10 | |
132040 | QS-G1/4-8-50 | 50 | ||||||||
186101 | QS-G1/4-10 | 8.5 | 10 | 28.9 | 4.8 | 1.9 | 17 | 21 | 10 | |
132041 | QS-G1/4-10-50 | 50 | ||||||||
186350 | QS-G1/4-12 | 8.5 | 12 | 34.1 | 4.8 | 1.9 | 21 | 39 | 10 | |
132042 | QS-G1/4-12-20 | 20 | ||||||||
186100 | QS-G3/8-8 | G3/8 | 7 | 8 | 21.7 | 5.8 | 2.4 | 19 | 22 | 10 |
132043 | QS-G3/8-8-50 | 50 | ||||||||
186102 | QS-G3/8-10 | 9 | 10 | 25.4 | 5.8 | 2.4 | 19 | 22 | 10 | |
132044 | QS-G3/8-10-50 | 50 | ||||||||
186103 | QS-G3/8-12 | 11 | 12 | 31.5 | 5.8 | 2.4 | 21 | 33 | 10 | |
132045 | QS-G3/8-12-20 | 20 | ||||||||
186347 | QS-G3/8-16 | 11 | 16 | 37.3 | 5.8 | 2.4 | 22 | 45 | 1 | |
186104 | QS-G1/2-12 | G1/2 | 11 | 12 | 28 | 6.8 | 2.4 | 24 | 39 | 1 |
132046 | QS-G1/2-12-20 | 20 | ||||||||
186105 | QS-G1/2-16 | 13 | 16 | 35.3 | 6.8 | 2.4 | 24 | 51 | 1 | |
132047 | QS-G1/2-16-20 | 20 |
เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | D6 ⌀ | L1 | L2 | L3 | L4 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153012 | QS-1/8-4-I | R1/8 | 2.6 | 4 | 9.7 | 9.9 | 20 | 8 | 16 | 14.9 | 2.5 | 6.6 | 10 |
133191 | QS-1/8-4-I-100 | 100 | |||||||||||
153013 | QS-1/8-6-I | 4.2 | 6 | 11.8 | 11.8 | 22.1 | 8 | 18.1 | 17 | 4 | 7.6 | 10 | |
133186 | QS-1/8-6-I-100 | 100 | |||||||||||
153015 | QS-1/8-8-I | 5.3 | 8 | 13.7 | 13.8 | 25.9 | 8 | 21.9 | 18.2 | 5 | 8.8 | 10 | |
133187 | QS-1/8-8-I-50 | 50 | |||||||||||
190647 | QS-1/8-10-I | 5.3 | 10 | 17.5 | 16.8 | 30.3 | 8 | 26.3 | 20.7 | 5 | 17 | 10 | |
153014 | QS-1/4-6-I | R1/4 | 4.2 | 6 | 13.7 | 11.8 | 21.3 | 11 | 15.2 | 17 | 4 | 13 | 10 |
133193 | QS-1/4-6-I-100 | 100 | |||||||||||
153016 | QS-1/4-8-I | 6.3 | 8 | 13.7 | 13.8 | 25.1 | 11 | 19.1 | 18.2 | 6 | 13 | 10 | |
133190 | QS-1/4-8-I-50 | 50 | |||||||||||
153018 | QS-1/4-10-I | 6.3 | 10 | 17.5 | 16.8 | 29.8 | 11 | 23.8 | 20.7 | 6 | 20 | 10 | |
133188 | QS-1/4-10-I-50 | 50 | |||||||||||
190649 | QS-1/4-12-I | 6.3 | 12 | 20.8 | 19.8 | 35.9 | 11 | 29.9 | 23.3 | 6 | 29 | 10 | |
153017 | QS-3/8-8-I | R3/8 | 6.3 | 8 | 16.8 | 13.8 | 22.2 | 12 | 15.9 | 18.2 | 6 | 19 | 10 |
153019 | QS-3/8-10-I | 6.3 | 10 | 17.5 | 16.8 | 29.3 | 12 | 23 | 20.7 | 6 | 26 | 10 | |
153020 | QS-3/8-12-I | 8.4 | 12 | 20.8 | 19.8 | 31.9 | 12 | 25.6 | 23.3 | 8 | 31 | 10 | |
190648 | QS-1/2-10-I | R1/2 | 6.3 | 10 | 20.8 | 16.8 | 30.3 | 15 | 22.1 | 20.7 | 6 | 45 | 1 |
153021 | QS-1/2-12-I | 8.4 | 12 | 20.8 | 19.8 | 33.9 | 15 | 25.7 | 23.3 | 8 | 45 | 1 |
เกลียวนอกแบบภายในเป็นหกเหลี่ยม
หมายเลขผู้ผลิต | รหัส ผลิตภัณฑ์ | การเชื่อมต่อ D1 | ขนาดเกลียว [มม.] | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D2 | D5 ⌀ | D6 ⌀ | L1 | L2 | L4 | L5 | ประแจ ขนาด | น้ำหนัก/ชิ้น [ก.] | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186106 | QS-G1/8-4-I | G1/8 | 2.6 | 4 | 13 | 9.9 | 19.5 | 4.2 | 14.9 | 1.9 | 2.5 | 7.7 | 10 |
133008 | QS-G1/8-4-I-100 | 100 | |||||||||||
186107 | QS-G1/8-6-I | 4.2 | 6 | 13 | 11.8 | 21.6 | 4.2 | 17 | 1.9 | 4 | 8.3 | 10 | |
133009 | QS-G1/8-6-I-100 | 100 | |||||||||||
186109 | QS-G1/8-8-I | 5.3 | 8 | 13.7 | 13.8 | 25.8 | 4.2 | 18.2 | 1.9 | 5 | 12 | 10 | |
133010 | QS-G1/8-8-I-100 | 100 | |||||||||||
132999 | QS-G1/8-10-I | 5.3 | 10 | 17 | 16.8 | 28.3 | 4.2 | 20.7 | 1.9 | 5 | 19 | 10 | |
133000 | QS-G1/8-10-I-100 | 100 | |||||||||||
186108 | QS-G1/4-6-I | G1/4 | 4.2 | 6 | 17 | 11.8 | 20.2 | 4.8 | 17 | 1.9 | 4 | 13 | 10 |
186110 | QS-G1/4-8-I | 6.3 | 8 | 17 | 13.8 | 24.4 | 4.8 | 18.2 | 1.9 | 6 | 14 | 10 | |
186112 | QS-G1/4-10-I | 7.3 | 10 | 17 | 16.8 | 28.9 | 4.8 | 20.7 | 1.9 | 7 | 20 | 10 | |
186111 | QS-G3/8-8-I | G3/8 | 6.3 | 8 | 19 | 13.8 | 23.9 | 5.8 | 18.2 | 2.4 | 6 | 20 | 10 |
186113 | QS-G3/8-10-I | 7.3 | 10 | 19 | 16.8 | 26.4 | 5.8 | 20.7 | 2.4 | 7 | 22 | 10 | |
186114 | QS-G3/8-12-I | 8.4 | 12 | 20.8 | 19.8 | 31.5 | 5.8 | 23.3 | 2.4 | 8 | 34 | 10 | |
186115 | QS-G1/2-12-I | G1/2 | 8.4 | 12 | 24 | 19.8 | 28 | 6.8 | 23.3 | 2.4 | 8 | 33 | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
QS-1/8-8-50 |
QS-G1/8-8-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดแพ็ค | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การปล่อยสี แหวน | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,515.63 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130676 | 14 | ||
฿ 3,674.12 | PUSH-IN FITTING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | 7 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 132038 | 13 |
กำลังโหลด …
ขนาด | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง