1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA (รหัสสินค้า)

SPEED CONTROLLERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA
  • วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA
  • วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 704.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

"ฟังก์ชั่นควบคุมการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก”

วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA

เช็ควาล์วแบบโช้ค, ซีรีส์ GRLA

คุณสมบัติ

เช็ควาล์วแบบโช้ค, ซีรีส์ GRLA

รายละเอียดจำเพาะ

ฟังก์ชันวาล์วฟังก์ชันควบคุมอัตราการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก
ชนิดการเชื่อมต่อเกลียวในข้อต่อหางไหล
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2G 3/4M5G 1/8G 1/4
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1M5G 1/8G 1/4G 3/8G 1/2G 3/4PK-3, PK-4PK-3, PK-4, 
PK-6
PK-4, PK-6
ส่วนประกอบการปรับตั้งสกรูหัวบาก
สกรูลูกบิด
ประเภทของการติดตั้งชนิดเกลียว
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
แรงบิดขันแน่นสูงสุด [Nm]1.56112040601.5611
รหัสสินค้า
GRLA-1/8-PK-3-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู วัสดุ สลักเกลียว วัสดุ ข้อเหวี่ยง วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว วัสดุ น๊อตตัวเมีย วัสดุ หัว ขึ้นลาย กำลังปรับ องค์ประกอบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล
(ลิตร / นาที)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,205.97

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น 31 วัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าPK-3 พร้อมยูเนี่ยนนัทG1/80.3--110100-110162145-1656--15116622

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -10 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -10 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 60 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GRLA-1/8-PK-3-B ในชุด วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GRLA-1/4-B
GRLA-1/4-PK-4-B
GRLA-1/4-PK-6-B
GRLA-1/8-PK-4-B
GRLA-1/8-PK-6-B
GRLA-1/8-QS-3-D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู วัสดุ สลักเกลียว วัสดุ ข้อเหวี่ยง วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว วัสดุ น๊อตตัวเมีย วัสดุ หัว ขึ้นลาย กำลังปรับ องค์ประกอบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล
(ลิตร / นาที)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์
(ลิตร / นาที)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,498.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าเกลียวนอก G1/4เกลียวใน G1/40.3--610450-8201200885-161511--15117259

฿ 1,255.55

1 ชิ้น 31 วัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าเกลียวนอก G1/4สำหรับข้อต่อหางไหล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม., พร้อมนัท0.3--260220-260370315-37011--15117344

฿ 1,255.55

1 ชิ้น 7 วัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าเกลียวนอก G1/4สำหรับข้อต่อหางไหล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม., พร้อมนัท0.3--540410-585840635-91011--15117445

฿ 1,205.97

1 ชิ้น 8 วัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าPK-4 พร้อมยูเนี่ยนนัทG1/80.3--230190-240360295-3756--15116725

฿ 1,205.97

1 ชิ้น 7 วัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาสอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าPK-6 พร้อมยูเนี่ยนนัทG1/80.3--300210-290455320-4406--15116825

฿ 704.53

1 ชิ้น 31 วัน NBRทองเหลือง-ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยมอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป--สกรูหัวผ่าQS-3G1/80.2--130100-130180200-220-3-19314222