(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบแบบมาตรฐาน ซีรีส์ DSBC ของ Festo
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การออกแบบ | ลูกสูบ/ก้านลูกสูบ/บาร์เรลโปรไฟล์ | ||||||||
โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | ||||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | |||||||||
DSBC-: | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | ||
DSBC-: -C | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | ||
เกลียวก้านลูกสูบ | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M27 × 2 | ||
ระยะสโตรค | |||||||||
DSBC-… [มม.] | 1 ถึง 2800 | ||||||||
DSBC-...-Q [มม.] | 1 ถึง 1500 | — | |||||||
DSBC-...-L1 [มม.] | 10 ถึง 1,000 | ||||||||
DSBC-...-C [มม.] | 10 ถึง 2000 | ||||||||
DSBC-...-E1/ - E2/ - E3 [มม.] | 10 ถึง 2000 | — | |||||||
DSBC-...-P2 [มม.] | 10 ถึง 500 | — | |||||||
DSBC-...-...E [มม.] | 1 ถึง 2000 | ||||||||
DSBC-...-...L [มม.] | 1 ถึง 2000 | ||||||||
ตัวกันกระแทก | |||||||||
DSBC-: -P | มีเพลท/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | ||||||||
DSBC-: -PPV | ตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน | ||||||||
DSBC-: -PPS | ตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน | ||||||||
ความยาวกันกระแทก | |||||||||
DSBC-...-PPV [มม.] | 17 | 19 | 22 | 22 | 31 | 31 | 45 | ||
DSBC-...-E1/ - E2/ - E3 [มม.] | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | ||
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์ | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยเกลียวใน/อุปกรณ์เสริม | ||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
DSBC-40-20-D3-PPVA-N3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | วัสดุ ก้านเคลวิส | วัสดุ ซีล ลูกสูบ | วัสดุ ลูกสูบ | วัสดุ สกรู หน้าแปลน | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด) (°C) | ตัวกันกระแทก | ตำแหน่งติดตั้ง | โหมด การทำงาน | การออกแบบ โครงสร้าง | หลากหลาย | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | ประเภทของการติดตั้ง | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | เป็นไปตาม มาตรฐาน | การตรวจจับ ตำแหน่ง | วัสดุ ปัดน้ำฝนก้านลูกสูบ | วัสดุ ซีล บัฟเฟอร์ | วัสดุ ลูกสูบกันกระแทก | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ ก้านปัดน้ำฝน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,299.47 | STANDARD CYLINDERS TO ISO 1555 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 20 | - | 0.06~ 1.2 | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | เหล็กอัลลอยด์สูง | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | - | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | เกลียวนอก | 0.7 | 205 | 49 | 768 | 16 | 19 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | -20 | 80 | ตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน | ใด ๆ | สองทิศทาง | ลูกสูบ, ก้านลูกสูบ, บาร์เรลโปรไฟล์ | ก้านลูกสูบที่ปลายข้างหนึ่ง | สามารถหล่อลื่นน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับใช้งานครั้งต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | ตัวเลือกเสริม: ด้วยเกลียวใน ด้วยอุปกรณ์เสริม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ISO 15552 | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | TPE-U(PU) | TPE-U(PU) | POM | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | สารประกอบโพลีเมอร์โลหะ | TPE-E | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSBC-40-20-D3-PPVA-N3 ในชุด กระบอกสูบแบบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBC
รหัสสินค้า |
---|
DSBC-100-125-PPVA-N3 |
DSBC-100-160-PPSA-N3 |
DSBC-100-160-PPVA-N3 |
DSBC-40-20-PPSA-N3 |
DSBC-40-20-PPVA-N3 |
DSBC-40-200-D3-PPSA-N3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | วัสดุ ก้านเคลวิส | วัสดุ ซีล ลูกสูบ | วัสดุ ลูกสูบ | วัสดุ สกรู หน้าแปลน | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด) (°C) | ตัวกันกระแทก | ตำแหน่งติดตั้ง | โหมด การทำงาน | การออกแบบ โครงสร้าง | หลากหลาย | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | ประเภทของการติดตั้ง | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | เป็นไปตาม มาตรฐาน | การตรวจจับ ตำแหน่ง | วัสดุ ปัดน้ำฝนก้านลูกสูบ | วัสดุ ซีล บัฟเฟอร์ | วัสดุ ลูกสูบกันกระแทก | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ ก้านปัดน้ำฝน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,858.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | การแสดงสองครั้ง | 125 | -20~ 80 | 0.04~ 1.2 | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | เหล็กอัลลอยด์สูง | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | - | TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | POM | 100 | 4418 | 4712 | G1/2 | M20x1.5 | เกลียวนอก | 2.5 | 1000 | 101 | 3665 | 39 | 31 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1384809 | - | ||
฿ 12,803.03 | 1 ชิ้น | 30 วัน | การแสดงสองครั้ง | 160 | -20~ 80 | 0.04~ 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | POM | 100 | 4418 | 4712 | G1/2 | M20x1.5 | เกลียวนอก | 2.5 | 1000 | 101 | 3665 | 39 | 31 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1384896 | - | ||
฿ 13,102.82 | 1 ชิ้น | 31 วัน | การแสดงสองครั้ง | 160 | -20~ 80 | 0.04~ 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,131.07 | 1 ชิ้น | 31 วัน | การแสดงสองครั้ง | 20 | -20~ 80 | 0.06~ 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,261.61 | 1 ชิ้น | 7 วัน | การแสดงสองครั้ง | 20 | -20~ 80 | 0.06~ 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,850.38 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 200 | - | 0.06~ 1.2 | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | เหล็กอัลลอยด์สูง | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | - | 40 | 633 | 754 | G1/4 | M12x1.25 | เกลียวนอก | 0.7 | 205 | 49 | 768 | 16 | 19 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | -20 | 80 | ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายแบบนิวเมติกส์ปรับอัตโนมัติ | ใด ๆ | สองทิศทาง | ลูกสูบ, ก้านลูกสูบ, บาร์เรลโปรไฟล์ | ก้านลูกสูบที่ปลายข้างหนึ่ง | สามารถหล่อลื่นน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับใช้งานครั้งต่อไป) | VDMA24364-B1/B2-L | ตัวเลือกเสริม: ด้วยเกลียวใน ด้วยอุปกรณ์เสริม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ISO 15552 | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | TPE-U(PU) | TPE-U(PU) | POM | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | สารประกอบโพลีเมอร์โลหะ | TPE-E | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง