1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อสามทางตัว T แบบกดเข้า, ซีรีส์ QST【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC PIPE FITTINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 788.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์, ซีรีส์ QSS

ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์, ซีรีส์ QSS

รายการข้อต่อแบบกดเข้า ให้เลือกใช้กับระบบนิวเมติกส์ได้หลากหลายด้วยช่วงอุณหภูมิสูงสุด 80℃ และช่วงความดันสูงสุด 14 บาร์ 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 4, 6, 8, 10, 12, 16 และ 22 มม. พร้อมเกลียวต่อ Rx - R½ และ Gx - G¾

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบหลักการเสียบเข้า-ดึงออก
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ชนิดของซีลบนปลั๊กเกลียวแหวนซีล (เกลียวเมตริก, เกลียว G)
การเคลือบผิว (เกลียว R)

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ขนาดQSM, ซีรีส์ miniQS, ซีรีส์มาตรฐาน
ยกเว้น QS-G¾-22QS-G 3/4 -22
ความดันขณะใช้งานตามช่วงอุณหภูมิสมบูรณ์ [บาร์] -0.95 ถึง +6-0.95 ถึง +14
ความดันขณะใช้งานตามอุณหภูมิ [บาร์]-0.95 ถึง +14
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7:-:-]
น้ำตามประกาศของผู้ผลิต
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-10 ถึง +80-20 ถึง +80
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC1
รหัสสินค้า
QST-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดแพ็ค แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
จำนวน เต้ารับ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การปล่อยสี แหวน สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,886.38

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -PBT2.6106-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ1531287.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด มาตรฐาน ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.95

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QST-4 ในชุด ข้อต่อสามทางตัว T แบบกดเข้า, ซีรีส์ QST

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QST-10-8
QST-12
QST-12-10
QST-4-100
QST-6
QST-6-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดแพ็ค แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
จำนวน เต้ารับ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การปล่อยสี แหวน สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,410.13

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -PBT4.9106-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15313623

฿ 3,734.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -PBT8.7106-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15313236

฿ 3,326.75

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -PBT6.1106-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15313734

฿ 11,727.27

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10PBT2.61006-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ1308027.5

฿ 1,968.75

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -PBT4106-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15312911

฿ 12,344.32

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10PBT41006-10802สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.สีน้ำเงินอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ13080311