(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายการข้อต่อแบบกดเข้า ให้เลือกใช้กับระบบนิวเมติกส์ได้หลากหลายด้วยช่วงอุณหภูมิสูงสุด 80℃ และช่วงความดันสูงสุด 14 บาร์
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 4, 6, 8, 10, 12, 16 และ 22 มม. พร้อมเกลียวต่อ Rx - R½ และ Gx - G¾
การออกแบบ | หลักการเสียบเข้า-ดึงออก |
---|---|
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
ชนิดของซีลบนปลั๊กเกลียว | แหวนซีล (เกลียวเมตริก, เกลียว G) |
การเคลือบผิว (เกลียว R) |
ขนาด | QSM, ซีรีส์ mini | QS, ซีรีส์มาตรฐาน | |
---|---|---|---|
ยกเว้น QS-G¾-22 | QS-G 3/4 -22 | ||
ความดันขณะใช้งานตามช่วงอุณหภูมิสมบูรณ์ [บาร์] | -0.95 ถึง +6 | -0.95 ถึง +14 | |
ความดันขณะใช้งานตามอุณหภูมิ [บาร์] | -0.95 ถึง +14 | ||
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] | ||
— | น้ำตามประกาศของผู้ผลิต | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -10 ถึง +80 | -20 ถึง +80 | |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
QST-4 |
QST-4-100 |
QST-6 |
QST-6-4 |
QST-6-100 |
QST-8 |
QST-8-4 |
QST-8-6 |
QST-8-6-50 |
QST-8-50 |
QST-10 |
QST-10-6 |
QST-10-8 |
QST-10-50 |
QST-12 |
QST-12-8 |
QST-12-10 |
QST-12-10-20 |
QST-12-20 |
QST-16 |
QST-16-12 |
QST-V0-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดแพ็ค | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | จำนวน เต้ารับ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การปล่อยสี แหวน | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,886.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 2.6 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153128 | 7.5 | ||
฿ 11,727.27 | PUSH-IN T-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | PBT | 2.6 | 100 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130802 | 7.5 | ||
฿ 1,968.75 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | PBT | 4 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153129 | 11 | ||
฿ 1,862.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 2.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153134 | 11 | ||
฿ 12,344.32 | PUSH-IN T-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | PBT | 4 | 100 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130803 | 11 | ||
฿ 2,342.25 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153130 | 16 | ||
฿ 2,788.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 2.3 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130613 | 14 | ||
฿ 2,128.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 3.5 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153135 | 14 | ||
฿ 7,074.71 | PUSH-IN T-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 3.5 | 50 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130821 | 14 | ||
฿ 7,895.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 5 | 50 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130804 | 16 | ||
฿ 3,389.75 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 6.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153131 | 25 | ||
฿ 3,137.63 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 3.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130614 | 22 | ||
฿ 2,410.13 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 4.9 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153136 | 23 | ||
฿ 11,227.65 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 6.7 | 50 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130805 | 25 | ||
฿ 3,734.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 8.7 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153132 | 36 | ||
฿ 4,221.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | PBT | 5.1 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130615 | 32 | ||
฿ 3,326.75 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | - | PBT | 6.1 | 10 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153137 | 34 | ||
฿ 4,536.71 | PUSH-IN T-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | PBT | 6.1 | 20 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130823 | 34 | ||
฿ 5,084.47 | PUSH-IN T-CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | PBT | 8.7 | 20 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130806 | 36 | ||
฿ 788.85 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | PBT | 10.7 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 153133 | 44 | |||
฿ 896.95 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | PBT | 7.6 | 1 | 6 | -10 | 80 | 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สีน้ำเงิน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 130616 | 45 | |||
฿ 4,557.88 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | เสริมด้วย PBT | 2.6 | - | 10 | 0 | 60 | - | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สีดำ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 132896 | 9.4 |
กำลังโหลด …
ขนาด | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง