(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว แผ่นสลิท ชนิด ซีล ขนาน XGTP ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งาน: 3 ล้านครั้ง (ที่อุณหภูมิปกติ)
· ปริมาณการสร้างฝุ่น: ลดลงเหลือ 1/5 หรือน้อยกว่า
· ลดการใช้อากาศลง 22%
· เปลี่ยนเครื่อง เบลโลว์ ง่าย
· ประตูสามารถเปลี่ยนจากด้านบนได้
· ใช้ กลไก End lock
รหัสสินค้า |
---|
XGTP311-50336-2A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | สเปค | รุ่น วาล์ว | วัสดุ | สวิตช์อัตโนมัติ | ล็อค ท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285,204.41 | SMC VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 23 วัน | สูง 50 × กว้าง 366 มม. (เปิดหน้าต่าง) | แผ่นสลิท วาล์ว | ไม่มี | อายุการใช้งาน กว่า 3 ล้านครั้ง (ที่อุณหภูมิปกติ) | ชนิด เม็ดมีด (ไม่มี ตัวเครื่อง) | Kalrez 4079 ( ซีล ส่วนประตู) | D-A93 | ตัว ล็อค ปลายเปิด/ปิด |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง