1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รองรับการใช้งาน เวเฟอร์ 300 มม. วาล์ว แผ่นสลิท ชนิด ซีล คู่ขนาน XGTP series (รหัสสินค้า)

SMC VACUUM VALVE

รองรับการใช้งาน เวเฟอร์ 300 มม. วาล์ว แผ่นสลิท ชนิด ซีล คู่ขนาน XGTP series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,450.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว แผ่นสลิท ชนิด ซีล ขนาน XGTP ซีรีส์
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งาน: 3 ล้านครั้ง (ที่อุณหภูมิปกติ)
· ปริมาณการสร้างฝุ่น: ลดลงเหลือ 1/5 หรือน้อยกว่า
· ลดการใช้อากาศลง 22%
· เปลี่ยนเครื่อง เบลโลว์ ง่าย
· ประตูสามารถเปลี่ยนจากด้านบนได้
· ใช้ กลไก End lock

รหัสสินค้า
XGTP312-50336-2AN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ชนิดของคอนเนคเตอร์ สเปค รุ่น วาล์ว วัสดุ สวิตช์อัตโนมัติ ล็อค ท้าย

฿ 367,328.74

SMC VACUUM VALVE 1 ชิ้น 23 วัน สูง 50 × กว้าง 366 มม. (เปิดหน้าต่าง)แผ่นสลิท วาล์วไม่มีอายุการใช้งาน กว่า 3 ล้านครั้ง (ที่อุณหภูมิปกติ)ชนิดตลับ ( ตัวเครื่อง มาตรฐาน )Kalrez 4079 ( ซีล ส่วนประตู)D-A93ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1